- Senzorji ventilov
- Pozicioner MVQ
Visoko natančno pozicioniranje industrijskih ventilov
Pozicioner MVQ podjetja ifm se uporablja za visoko natančno krmiljenje ventilov v industrijskih uporabah. S tem inovativnim izdelkom je mogoče ventile in krogelne ventile premakniti natančno v želeni položaj.
Pozicioner MVQ temelji na kombinaciji preizkušene senzorske enote MVQ in nove krmilne enote. Ta inovativna tehnologija ne le zazna dejanski položaj ventila, ampak ga tudi nenehno primerja z želenim položajem.
Podrobnosti o pozicionerju MVQ
Vizualna povratna informacija
Pozicioner MVQ zagotavlja jasne povratne informacije preko svojih indikatorjev in krmilnega sistema, ko je dosežen želeni položaj. To operaterjem omogoča enostavno spremljanje in optimizacijo procesov ter s tem omogoča večjo učinkovitost in produktivnost.
LED-obroč
LED-obroč pozicionerja MVQ ponuja široko paleto barvnih možnosti, vključno z rdečo, zeleno, modro, rumeno, magenta, cian in belo. LED-lučke lahko neprekinjeno svetijo ali utripajo z različnimi frekvencami za vizualizacijo različnih stanj selovanja. Barve lahko individualno izberete in prilagodite prek IO-Link, da ustrezajo vašim zahtevam uporabe.

LED-palica
Sveti zeleno, ko je naprava pripravljena za delovanje | ||
Sveti belo, ko je ventil odprt (OPEN) | ||
Sveti belo, ko je ventil zaprt (CLOSE) | ||
Sveti belo, ko je dejanska vrednost v mrtvem pasu in je krmiljenje končano (IN POSITION) |
Pak

Mehanski indikator položaja (pak) prikazuje položaj ventila tudi, ko naprava napajana.
Prednosti pozicionerja MVQ
Pametni način – stalna optimizacija delovanja krmiljenja
Pametni način pozicionerja MVQ je mogoče uporabiti za kompenzacijo motenj, ki vplivajo na delovanje krmiljenja, kot so temperaturna nihanja ali obraba komponent. To zagotavlja zanesljivo in stabilno delovanje senzorja in krmilne enote brez potrebe po nadaljnjih operacijah učenja.
Obsežne diagnostične funkcije – pogled v notranjost industrijskega ventila
Integrirani komunikacijski protokol IO-Link zagotavlja pozicionerju MVQ obilico diagnostičnih informacij, vključno z zaznavanjem ciklov odpiranja in zapiranja, potovalne razdalje procesnega ventila in nadzorom stabilnosti krmiljenja. Te izčrpne diagnostične informacije vam omogočajo natančno spremljanje delovanja in zgodnje prepoznavanje zahtev glede vzdrževanja, kar omogoča učinkovito preventivno vzdrževanje, zmanjšanje izpadov in znižanje obratovalnih stroškov.
Modularna zasnova po VDI/VDE 3845
Pozicioner MVQ odlikuje modularna zasnova, ki omogoča jasno razlikovanje med senzorjem in krmilno enoto na eni strani ter krmiljenjem stisnjenega zraka na drugi strani. Zamenjava komponent je v primerjavi z običajnimi pozicionerji zaradi uporabe standardnih komponent stroškovno učinkovita. Poleg tega je pozicioner MVQ skladen z industrijskim standardom VDI/VDE 3845, kar zagotavlja hitro zamenjavo in združljivost z običajnimi industrijskimi ventili.
Samodejna inicializacija zagotavlja natančno in enostavno nastavitev
Za samodejno inicializacijo, znano tudi kot programiranje ali napredno učenje, lahko izbirate med dvema načinoma, ki zbirata vse informacije, potrebne za krmiljenje ventila. V načinu »samodejne nastavitve ventila« se izvaja včkratno približevanje končnim položajem ventila, da se določijo osnovne spremenljivke krmiljenja. Način »samodejne nastavitve ventila in uravnavanja položaja« beleži dodatne parametre s premikanjem na določene vmesne položaje ventila.
Vse v enem – optimizirani kabli poenostavljajo nastavitev
Vsi podatki in ukazi, potrebni za krmiljenje ventilov, se prenašajo iz PLC-ja na senzor in krmilno enoto preko enega kabla. Poleg tega se vsi diagnostični podatki, kot so nadzor časa delovanja, števec delovnih ur in temperatura, prenašajo v PLC prek istega kabla, kar zagotavlja hitro in enostavno namestitev in nastavitev.
Vrste uporabe
Industrija vode in odpadne vode
Prehrambna industrija
Papirna industrija
Izdelki
Pozicioner MVQ je dobavljen kot obsežen komplet, ki ga sestavljajo senzor MVQ301, pnevmatski elektromagnetni ventil, dušilla in Y-kabel. Njegova modularna zasnova omogoča enostavno namestitev neposredno na vmesnik NAMUR aktuatorja.
Na voljo so različne različice kompleta, ki se poleg združljivosti z enojno ali dvostransko delujočimi aktuatorji razlikujejo na primer po obnašanju pri izpadu napajanja ali stisnjenega zraka:
Številka za naročilo (komplet pozicionerja) |
Vključeni izdelki |
Označba |
---|---|---|
ZZ0686 | 1x MVQ301 | Senzor in krmilna enota |
1x ZJF120 | 5/3-smerni krmilni ventil z montažnimi dodatki in dušilci zvoka | |
1x ZJF122 | Dušilna loputa | |
1x EVC508 | Priključni Y-kabel (konektor in vtičnica M12; 2 x 5 nožic; 60 cm) |
ZZ0687 | 1x MVQ301 | Senzor in krmilna enota |
1x ZJF121 | 3/3-smerni krmilni ventil z montažnimi dodatki in dušilci zvoka | |
1x ZJF123 | Dušilna loputa | |
1x EVC508 | Priključni Y-kabel (konektor in vtičnica M12; 2 x 5 nožic; 60 cm) |
ZZ0688 | 1x MVQ301 | Senzor in krmilna enota |
1x ZJF119 | 5/3-smerni krmilni ventil z opredeljenim osnovnim položajem, montažnimi dodatki in dušilci zvoka | |
1x ZJF122 | Dušilna loputa | |
1x EVC508 | Priključni Y-kabel (konektor in vtičnica M12; 2 x 5 nožic; 60 cm) |
Upoštevajte, da poleg tega kompleta potrebujete tudi ustrezen ventil in aktuator ventila, da lahko v celoti izkoristite in upravljate sistem. Komplet služi kot dopolnilo tem komponentam in ni funkcionalen sam po sebi.