• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Senzorji ventilov
  2. Ročni ventili

Povratne informacije o položaju za ročne in kroglične ventile

Povratne informacije o končnem položaju za ročne in kroglične ventile
Ta komplet za nameščanje olajša nameščanje senzorjev za povratne informacije na ročno aktivirane ventile. Veliko število senzorjev in ploščic je mogoče uporabiti na vmesniku sprožilnika 80 x 30 mm do VDI/VDE 3845. Celoten sistem je mogoče uporabiti pri temperaturah okolice od –30 do 80 °C.

Raznoliki in prilagodljivi
Zgornji del je narejen iz vestamida in omogoča delovanje v nevarnih območjih. Spodnji del se prilega na veliko ISO prirobničnih ventilov (DIN EN ISO 5211) in je priključen na telo ventila s podaljškom. Komponente iz nerjavnega jekla zagotavljajo daljšo življenjsko dobo.

Primerno:
Primerno za ISO vrhunske prirobnične ventile od F04 do F10.

Preprosta namestitev:
Preprosta pritrditev na ročne in kroglične ventile.

Prilagodljivo:
Nastavljivi po višini za večjo prilagodljivost.

Dolga življenjska doba:
Skoraj neuničljive komponente iz nerjavnega jekla, odporne na kemikalije.

Zaščiteno:
Primerni za nevarna območja.

Ciljne ploščice za povratne informacije o položaju

Prilagodljive ciljne ploščice s fiksnim (90°) ali prilagodljivim kotom

Hitro in preprosto nameščanje Usmerjenost pri namestitvi ciljne ploščice je mogoče prepoznati od zunaj. To omogoča hitro in preprosto nameščanje na konec cevke sprožilnika brez dodatnega prilagajanja. Vnaprej sestavljeni blažilni elementi zmanjšajo zapletenost namestitve. Ciljne ploščice so zasnovane za višine cevk 30 mm ali 20 mm v kombinaciji z adapterjem.

Sistemi za povratne informacije za ventile in sprožilnike ventilov