Napaka v ventilu?

Spremljanje ventilov v novi dimenziji
Pametni senzor ventila
Ventil, črna skrinjica proizvodnje
V procesni tehnologiji so ventili celostni del proizvodne tehnologije. Različne vrste ventilov nadzorujejo pretok različnih snovi in zagotavljajo delovanje in vzdrževanje. Zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji je odvisno od delovanja ventilov brez težav.
Ko se pojavi obraba, je pogosto prepozno
Težko je spremljati stanje tesnil in pokrival na notranji strani. Pogosto se obraba in poškodbe zaznajo prepozno, ko sta kakovost in učinkovitost že poslabšani.
To pomeni daljše čase popravil, med katerimi obrat ne deluje. Vendar če tesnila itn. zamenjujete v določenih vzdrževalnih intervalih, to vpliva na dodano vrednost vašega obrata.
Povečajte učinkovitost opreme z ifm
Veliko podjetij je izvedlo ukrepe za preprečevanje nenačrtovanih okvar, tako da se je osredotočilo na povečanje splošne učinkovitosti opreme. Če je mogoče, ciklično vzdrževanje zamenja vzdrževanje na podlagi stanja. ifm že več let ponuja različne avtomatizirane rešitve za ta sodobni in učinkoviti način vzdrževanja.
Poln vpogled v to, kar se dogaja znotraj ventila
Za pravočasno zaznavanje kritičnih situacij v ventilu je družba ifm razvila pametni senzor ventilov. Ta prepozna različna stanja obrabe. Zgodnja diagnostika puščanja in nakopičenega materiala na ventilu je predpogoj za preventivne ukrepe.
ifm nudi popolno rešitev za vaš obrat
Pametni senzor ventilov omogoča prilagodljivo konfiguracijo in ga je mogoče preprosto vključiti v obstoječo infrastrukturo obrata. Popoln paket ni sestavljen le iz ustrezne tehnologije za nameščanje in ožičenje, ampak vključuje tudi povezavo z vodilom fieldbus.
Najboljše lastnosti pametnega senzorja ventilov v enem pogledu
- Odlična vsestranska položajna vidnost z razdalje
- Neprekinjene povratne informacije o položaju do stopinje natančno
- Diagnostične funkcije, npr. čas cikla in štetje
- Sporočene so spremembe zaprtega položaja, ki lahko kaže na nakopičeni material ali obrabo tesnila.
- Prilagodljiva nastavitev parametrov prek gumba za priučitev ali povezave IO-Link
Lučke LED stanja so jasno vidne z vseh strani

Prikaz blokad

Zanesljivo zaznavanje nakopičenega materiala, poškodb tesnil in obrabe