- Senzorji ventilov
- Ventili s pokončnim steblom
Povratne informacije o položaju za ventile s pokončnim steblom
Natančno spremljanje ventilov s pokončnim steblom
Ventil efector valvis odpravi pomik stebla navzdol na 0,2 mm. Znotraj merilne razdalje je mogoče nastaviti tri položaje ventila (npr. »odprt«, »zaprt«, položaj z dvigom ležišča) prek pritisnega gumba.
Pri analogni različici ventil efector valvis prenaša celotno merilno razdaljo do krmilnika PLC prek standardnega analognega signala.
Zaradi visoke ločljivosti senzor npr. zaznava začetek obrabe tesnila. To pomeni, da ga je mogoče uporabiti za vzdrževanje na podlagi stanja.
Integrirani AS-i:
Komunikacijski sistem AS-i je idealno primeren za povratne informacije od različnih ventilov. efector valvis je zato na voljo tudi z integriranim vmesnikom AS-i.
Preprosta namestitev:
Nezapleteno programiranje s pritiskom na gumb zamenjuje mehansko prilagajanje zadevnih položajev ventilov.
Različni adapterji:
ifm nudi adapterje za vrste ventilov, kot so APV/SPC, Bardiani in GEA, za priključitev različnih ventilov s pokončnim steblom.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ventilsensorik/appl.-ventilsensor-07-fbg.jpg?v=138026514)
Prosto programirljivo: efector valvis sporoča položaj bata ventila prek treh preklopnih izhodov: ventil odprt, ventil zaprt in kateri koli vmesni položaj, npr. za zaznavanje dviga ležišča ali obrabe tesnila.
Spremljanje končnega položaja na ventilih s pokončnim steblom
Končne položaje ventilov s pokončnim steblom pogosto nadzorujejo induktivni senzorji. Ti zagotavljajo visoko stopnjo zaščite (do IP 68/69K) in so zasnovani za širok razpon temperature, da lahko brez težav vzdržijo npr. procese visokotlačnega čiščenja s paro. Majhne tolerance senzorja omogočajo natančno zaznavanje položaja. Namestitev je mogoča nad ali pod aktuatorjem, odprto ali v ohišju. Za zmanjšanje ožičenja je uporaba sistema vodil AS-i dobra izbira.
Več senzorjev je priključenih na decentralizirane module AS-i. Od tam prenaša dvožilni serijski kabel AS-i signale do masterja ali krmilnika.
Robustno:
Preizkušeni in preverjeni za ekstremne zahteve v higieničnih in mokrih območjih. Zasnovani, da trajno vzdržijo visoke temperature, temperaturne šoke in agresivna čistilna sredstva.
Primerni za živila:
Ohišje je v celoti narejeno iz nerjavnega jekla ali v kombinaciji s PEEK.
Prilagodljivo:
Običajne vrste ohišij in dolžine za namestitev pri različnih vrstah uporabe. Povečana območja zaznavanja zagotavljajo prilagodljivo namestitev za mehanske tolerance.
Odporno proti vdoru:
Odpornost proti vdoru za zaščito IP 69K preprečuje vdor vlage.
Varna povezava:
ecolink EVF – optimalni spojnik za higienična in mokra območja.