You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Senzorji ventilov
  2. Preberite več o MVQ

Preberite več o senzorju pametnega ventila

Naslednja generacija spremljanja ventilov

Sisteme povratnih informacij ventilov smo sčasoma dodatno optimizirali.
Danes se še vedno uporablja veliko zastarelih sistemov.

  1. Generacija: brez povratnih informacij, samo vizualna indikacija.
  2. Generacija: mehanske stikalne omarice: nagnjene k napakam, visoka stopnja obrabe, visoke zahteve glede vzdrževanja.
  3. Generacija: induktivni senzorji: Rešujejo težave, povezane z mehanskimi stikali, vendar sporočajo samo končne položaje »odprto« in »zaprto«.
  4. Generacija: Pametni senzor ventila: Prek neprekinjenega zaznavanja položaja senzor zaznava in odkriva morebitne težave ventilov, da jih je mogoče odpraviti, preden pride do kakršnih koli dragih zaustavitev.

Zaznavanje poškodb tesnila

Senzor pametnega ventila zaznava težave ventila v zgodnji fazi.
Dobavljene surovine nezadostne kakovosti, lepilni ali viskozni mediji, korodirane cevi ali zbirni sistem za absorpcijo trdnih delcev in olj lahko povzročijo, da se ventil ne bo povsem zaprl.
Ker zaznava neposredne nujne primere, lahko dodatna možnost spremljanja časov zapiranja in odpiranja ventila (poleg končnega položaja) preprosto prepreči več deset tisoč evrov, potrebnih za vzdrževanje, materiale in nenačrtovanečase zaustavitve.

Mehanska obraba zmanjšuje debelino tesnila. Ventil se bo hitreje zapiral.

Prednosti IO-Linka: ukrepanje namesto reakcije

Pri proizvodnji imajo ventili pomembno vlogo v procesni tehnologiji. Kakovost izdelka je v veliki meri odvisna od pravilnega delovanja ventilov.

Z neprekinjenimi povratnimi informacijami o položaju senzorja pametnega ventila do stopinje natančno imajo zdaj upravljavci popoln pregled nad procesom in lahko vedno zagotovijo neprekinjeno kakovost proizvodnjo. V primeru ključnih vzdrževalnih opravil, zgodnje sporočanje neposrednega napačnega delovanja preprečuje nenačrtovane zaustavitve zaradi vzdrževanja na podlagi dejanskih zahtev.

Spremljanje ventilov z IO-Linkom

  • Zgodnje opozarjanje na odstopanja v časih odpiranja in zapiranja ventilov prepreči slabo kakovost proizvodnje.
  • Za vizualno spremljanje je mogoče prikazati položaj ventila v dejanskem času na uporabniškem vmesniku.
  • Takojšnje signaliziranje blokad in puščanja zagotavlja brezhibno kakovost proizvodnje.
  • Spremembe časov odpiranja in zapiranja so prikazane s časovnim žigom. S tem se poenostavi načrtovanje ukrepov vzdrževanja na podlagi dejanskih zahtev.

Reference strank

Družba PMC Ouvrie je na poti k industriji 4.0 avtomatizirala svoje procese s pomočjo sistema IO-Link, s čimer so postali bistveno bolj stabilni in zanesljivi.

Učinkovitost postopka obdelave semen Dynavia se je občutno izboljšala z uporabo IO-Linka in senzorja pametnega ventila.

Dynavia je podjetje, specializirano za prevleko semen z gnojili za hitrejšo rast. Vključili so veliko vidikov Industry 4.0, vključno s senzorjem pametnega ventila. Ta senzor nudi veliko več informacij kot samo končni položaj. Zmanjšajo se časi nenačrtovanih zaustavitev, saj lahko vzdrževalne in intervencijske ekipe učinkoviteje in zanesljiveje posredujejo.

Tehnologija

Senzor pametnega ventila uporablja tehnologijo magneta za zaznavanje položaj ventilov s četrtinskimi obrati. Zagotavlja neprekinjeni signal s povratnimi informacijami; položaj ventila je ohranjen tudi v primeru izpada elektrike.

Mehanske stikalne omarice se še vedno uporabljajo za povratne informacije o položaju ventila. Rešitev druge generacije sistemov ventilov s povratnimi informacijami pa vseeno pogosto ni dovolj zaščitena pred vdorom vlage, ki lahko povzroči s procesom povezane okvare. Senzor pametnega ventila ima visoko stopnjo zaščite IP67, tako da je idealno zaščiten pred vlago in mokroto.

Preprosta in zanesljiva alternativa stikalnim omaricam

Mehanska stikala
(2. generacije)
Pametni senzor ventila
(4. generacije)
Življenjska doba pri uporabi Kratka življenjska doba, saj bo prišlo do obrabe, zloma ali prevrnitve mehanskih delov. Dolga življenjska doba, saj tehnologija senzorja ne potrebuje premičnih delov, ki se bi obrabili
Povratne informacije o položaju ventila ventil odprt
ventil zaprt
Končni položaj in neprekinjeni položaj. Opozorilo glede usedlin in blokad.
Dimenzije Pogosto velike in obsežne. S tem se zmanjša potrebni prostor za namestitev ventila. Kompaktno ohišje prihrani dragoceni prostor za namestitev
Namestitev Pogosto zapleteno, ker je treba namestiti in prilagajati različne komponente. Senzor je mogoče namestiti v nekaj minutah.
Pripomočki za nameščanje senzorja pametnega ventila MVQ
Višina stebla
[mm]
Premer stebla
[mm]
Dimenzije
[mm - VDI/VDE 3845]
Št. izdelka
30 < 38 80 x 30
130 x 30
E12569
E12573
20 - 40 > 38 80 x 30
130 x 30
E12674
30 - 50 > 38 80 x 30
130 x 30
E12628