- Senzorji ventilov
- Aktuatorji ventilov
Povratne informacije o položaju za sprožilnike ventilov
Zaznajte dva položaja z enim senzorjem
Senzor ventila je načeloma sestavljen iz dveh induktivnih senzorjev, razporejenih eden vrh drugega v enem ohišju. Odvisno od usmerjenosti ciljne ploščice se vklopi zgornji ali spodnji senzor.
Prednost:
Sistem deluje brez stika in se sploh ne obrabi. S tem je zagotovljena največja zanesljivost in dolga življenjska doba.
Ciljne ploščice so na voljo v dveh zasnovah:
za standardne vrste uporabe z zamiki ciljev za 90° ali s prilagodljivim preklopnim kotom.
Predhodno nameščeni blažilni elementi zmanjšajo namestitev.
Usmerjenost ciljne ploščice je mogoče videti od zunaj. Tako jo je mogoče preprosto vstaviti in pritrditi na koncu cevke brez zapletenega prilagajanja. Ciljne ploščice so zasnovane za višino cevk 30 ali 20 mm (z adapterjem). Zaradi standardiziranih mehanskih mer in centrov z luknjami je mogoče senzorje in ciljne ploščice namestiti na običajne aktuatorje.
Trajno zanesljivo:
brez obrabe zaradi načina brezstičnega induktivnega preklapljanja.
Dolga življenjska doba, saj so uporabljeni le materiali, odporni na korozijo.
Takoj pripravljeno za obratovanje:
Koordinirani pritrdilni pripomočki za hitro namestitev.
Pogled položaja ventila:
lučke LED na senzorju prikazujejo položaj ventila. Indikator položaja na ciljni ploščici zagotavlja, da je mogoče položaj ventila jasno videti tudi z razdalje.
Standardni ventil NAMUR:
ustreza nemškemu standardu VDI/VDE 3845 za enotne priključne točke na aktuatorjih.
Povratne informacije o položaju za pnevmatske aktuatorje za četrt obrata s povezavo AS-i
Povratne informacije o položaju in nadzor ventilov
Senzorji ventilov ifm družine T se uporabljajo za spremljanje položaja in nadzor pnevmatskih aktuatorjev ventilov prek elektromagnetnih ventilov.
Do dva vhodna in izhodna signala se prenašata prek 2-žilnega kabla vodila do masterja AS-i z uporabo vmesnika AS-i za nižjo ceno kot pri običajnem ožičenju.
Z le enim masterjem AS-i je mogoče spremljati in preklapljati do 62 aktuatorjev in elektromagnetnih ventilov. Za diagnostične namene se spremljata prekinitev žice in kratek stik na ventilu. S tem se zagotovi dodatna varnost.
Sistemska rešitev:
AS-i je od proizvajalca odvisni standard za serijske povezave aktuatorjev in senzorjev prve stopnje polja. ifm electronic nudi AS-i kot rešitev vse v enem.
Zanesljivo:
Prefinjena tehnologija AS-i zagotavlja visoko zanesljivost in daljši čas delovanja stroja.
Preprosto:
Modularna zgradba in prilagodljiva priključna tehnologija zagotavljata preprosto vključitev v sistem AS-i.
Optimizacija stroškov:
Dvožilni kabel prenaša podatke in energijo, zato ni potrebe po vzporednem ožičenju.