- moneo: IIoT-plattform
- Produkter
- moneo appliance
moneo appliance: hårdvaran
Lösningen för användning av moneo mjukvaran
moneo appliance underlättar i hög grad installation och användning av moneo. På kort tid och utan IT-expertis kan moneo appliance tillhandahållas och installationen av moneo moduler startas.
The hardware provides sufficient computing power and storage capacity - det finns ett val mellan två versioner (QHA210 och QHA300). Med hjälp av appliance management system (AMS) kan IT-hygienuppgifter enkelt utföras. Så här kan uppdateringar för alla moneo moduler installeras, säkerhetskopiering och återställning utföras medan statusinformation för moneo appliance och moneo services öppnas. Dessutom erbjuder QHA300 mer prestanda och är därmed optimerad för analys- och datavetenskapsapplikationer.
moneo och AMS nås via en vanlig webbläsare.
Integrerade säkerhetsfunktioner säkerställer integriteten för applikationerna och skyddar data.
moneo appliance - nyckelfärdig lösning för din produktion
- Enkel: Helt förinstallerad för att integreras utan IT-expertis i tillverkningsmiljön, produktionsnätverket eller datacentret
- Praktiskt: Integrerade funktioner för IT-underhåll (uppdateringar, säkerhetskopiering och support)
- Säker: Robust hårdvara med standardgränssnitt och förinstallerad mjukvara för högre process- och drifttillförlitlighet-
- Centralt: Nätverksnod för datainsamling och bearbetning
moneo appliance är den perfekta hårdvaran för att använda moneo mjukvaran.
moneo appliance: hårdvaran
OBS! För användning av moneo produkter måste erforderliga licenser beställas separat.
Licenser for moneo appliance
moneo OS: IIoT-plattformen
moneo infopoints: Datavolymen
moneo edgeConnect: Kommunikationsgränssnittet
moneo RTM: Analysmjukvaran
moneo configure: Mjukvaran för parameterinställning
Krav för åtkomst till utrustningshanteringssystemet (AMS) Webbläsare: Google Chrome eller Mozilla Firefox