- moneo: IIoT-plattform
- Produkter
- moneo edgeConnect
moneo edgeConnect: Kommunikationsgränssnittet
SÖDERGÅENDE
Med hjälp av moneo edgeConnect kan enheter och datakällor anslutas till moneo OS. Till exempel kan en ifm IO-Link-master med anslutna IO-Link-givare eller diagnostikelektronik för vibration läsas av ifm tillsammans med de anslutna givarna. moneo edgeConnect möjliggör därmed överföring av data från maskinnivå och omvandlar dem till läsbar information för bearbetning i moneos nuvarande och framtida appar och applikationer. Allt fler ifm-enheter kan anslutas via ifm IoTCore-kontakten, inklusive utvalda basstationer för trådlös anslutning av givare.
NORRGÅENDE
Med hjälp av lämpliga anslutningar kan moneo edgeConnect till och med skicka processdata och beräknade värden som samlats in i moneo till ett moln eller ett annat system från tredje part. Ärenden som genereras av moneo kan också skickas till ett målsystem med motsvarande konfiguration. Dessutom kan en OPC UA-server göra data tillgängliga från moneo för ett system med OPC UA-klient.
moneo edgeConnect bygger alltså broar mellan produktions- och automationssystem, interna informationssystem och molnplattformar.
För närvarande stöder moneo edgeConnect datainsamling från ifm-enheter som t.ex. IO-Link-mastrar (AL 13/19, se tekniska krav), diagnostikelektronik för vibrationsgivare (VSE), ifm-mjukvaruagenter och utvalda system med ifm IoTCore-gränssnitt. Dessutom möjliggör moneo utgående dataöverföring till molnplattformarna Amazon AWS och Microsoft Azure och andra tredjepartssystem via MQTT- eller OPC UA-server. Ytterligare anslutningar är under utveckling.