- Tryckgivare utifrån applikation
- Nyheter
- Industriell tryckgivare PL
Infällt monterad tryckgivare för industriella applikationer
Det rätta valet för begränsade utrymmen och trögflytande medier
När trögflytande medier som lim, klister eller tätningsmedel transporteras genom rör under exakt och högt tryck är den kompakta G1/2-tryckgivaren PL15 det perfekta valet.
Utforska PL15:s funktioner i vår interaktiva modell.
Vad våra kunder säger
"PL15:s infällda konstruktion innebär att det inte finns något dödutrymme som media kan fastna på. Inga färg- eller sköljrester kan bildas och äventyra kvaliteten på våra färger."
Underhållschef –Relius Farbenwerke GmbH
"Den keramiska mätcellen tål permanent krävande, slipande medier permanent och ger en god långsiktig stabilitet."
Kund inom keramikproduktion
"Tack vare PL15:s lilla format kan vi minska det fria utrymmet runt mätpunkterna, vilket gör vår anläggning mer kompakt samtidigt som det är enkelt att installera och ta bort givaren."
Riko Slodowitz – Junior produktchef på ABEL GmbH
"IO-Link säkerställer exakt och förlustfri överföring av trycket till styrsystemet när som helst. En annan fördel för oss är den extra temperaturutgången, som eliminerar behovet av ytterligare en mätpunkt."
Maximilian Meurer – Mät- och kontrollingenjör på EnviroFALK GmbH.
Use cases
Inga avlagringar, inga kollisionsrelaterade fel
RELIUS Farbenwerke GmbH är Europas ledande tillverkare av färger och lacker. Färgerna lagras i stora tankar och distribueras med hjälp av ett renspluggssystem. För att uppnå detta skjuts renspluggen med hjälp av vatten från startstationen till mottagningsstationen vid fyllningsanläggningen. När fyllningsprocessen är klar skjuts renspluggen tillbaka till startstationen med hjälp av tryckluft som pressar ut spolvattnet ur röret. Renspluggens exakta position i start- och mottagningsstationerna bestäms med hjälp av tryckgivare. Eftersom det bara finns ett litet utrymme mellan givaren och renspluggen är de i kontakt med varandra då och då.
PL15-tryckgivare i keramikproduktion
Inom keramikproduktion används glasyr för att färdigställa ytan på de flesta produkter. Överflödig glasyr från sprutningen samlas upp med hjälp av en vattenridå och leds in i en behandlingsprocess. I de nedströms belägna anläggningssektionerna separeras det återstående vattnet från de keramiska fasta ämnena med en filterpress. Fullständig separation kan endast uppnås om alla filterdukar är fullt fungerande.
Tryckgivaren PL15 bestämmer pressens hålltryck, vilket ger information om filterdukarnas skick. Kunden kan schemalägga underhållet exakt, vilket garanterar en effektiv avskiljning och återanvändning av vatten och keramik.
Mindre installationsutrymme och färre mätpunkter krävs
Tillverkaren ABEL GmbH har specialiserat sig på högeffektiva membranpumpar som lämpar sig för slipande och aggressiva medier, t.ex. inom gruvsektorn. Givarna används för att kontinuerligt övervaka tryck och temperatur hos hydraulvätskan och det medium som pumpas för att förhindra överhettning eller överbelastning av pumpen.
"Vi utvecklar våra pumpar i syfte att erbjuda våra kunder pumpar med maximal tillförlitlighet och minimalt behov av utrymme."
Öka precisionen, minska antalet mätpunkter
EnviroFALK GmbH har i mer än 30 år konstruerat och tillverkat vattenreningssystem för ett stort antal industrier världen över.
Företaget använder PL15-tryckgivaren i olika applikationer, bland annat i ett flerstegsfiltreringssystem. I framtiden kommer givaren också att användas för hydrostatisk nivåmätning i olika tankapplikationer, vilket kommer att minska antalet olika typer i systemet och lagringskostnaderna.
Ytterligare typiska applikationer
- Användning och dosering av lim, klister, skum och andra mycket trögflytande medier
- Användning i snökanoner: Den infällda konstruktionen säkerställer att vattnet i högtryckskretsen kan rinna av och inte fryser i processanslutningen
- Används i system för rengöring av komponenter: PL15:s infällda konstruktion förhindrar att tryckkanalen täpps till, t.ex. på grund av spån eller skum
- Användning i medier som innehåller fasta ämnen, t.ex. vid rening av avloppsvatten
Systemanslutning
Tätningskoncept
Tätningskonceptet beror på hur givaren installeras.
- Anpassning med befintlig svetsadapter
I kombination med en o-ring kan PL-givaren användas vid tätningskanten vid tryck på upp till 60 bar. Vid tryck > 60 bar används tätningen mellan höljet och processanslutningen. - Användning av ifm-svetsadaptern E30509
När du använder ifm-svetsadaptern bildas en tätningskant av metall mot metall direkt vid givarens spets. Detta förhindrar att flytande medier som färger eller lacker under högt tryck kommer in i mätanslutningens gängade område, lägger sig där eller blandar/förorenar efterföljande medier längre fram i processen. - Installation i ett block eller ett rör
Vid installation i ett ½-gängat hål av standardtyp används tätningen mellan höljet och processanslutningen.
Mervärde tack vare IO-Link
Konverteringsförluster är uteslutna via digital kommunikation, och yttre påverkan, t.ex. magnetfält, har ingen effekt på signalkvaliteten.
Tryckkurvan övervakas ständigt och gör att du alltid kan hålla ett öga på din process. Eftersom sändaren även överför mediets temperatur behövs ingen andra mätpunkt.
Tryckgivaren kan konfigureras snabbt och enkelt via IO-Link.