You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Soporte técnico
  2. Servicio de calibración
  3. Sensores de vibración

Calibración de sensores de vibración

Calibration

Calibración ISO de sensores de vibración

La medición comparativa de los sensores de vibración se lleva a cabo comparando el valor medido del transductor que se va a calibrar con el de un acelerómetro estándar.

El sensor que se desea calibrar y el sensor de referencia se montan en una mesa de arenisca y se someten a vibraciones sinusoidales en un rango de frecuencias definido. Además del punto cero, la calibración se lleva a cabo en el intervalo de frecuencias de 20 Hz ... 800 Hz a una velocidad de oscilación constante de 10 mm/s en 11 puntos de medición del intervalo de un tercio de octava.

La calibración se realiza a través de la salida analógica (corriente) de serie en la configuración de fábrica.

Calibración de sensores de vibración

Calibración de sensores de vibración