You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Soporte técnico
  2. Servicio de calibración
  3. Sensores de análisis

Calibración de sensores de análisis

Calibration

Calibración ISO para conductividad

La medición comparativa de sensores de conductividad se realiza con soluciones de referencia trazables.

Las soluciones tampón y de referencia se utilizan para calibrar las variables analíticas de medición, ya que tienen valores de conductividad conocidos.

Durante la medición comparativa, se sumerge el elemento de prueba en la solución de referencia y se documenta la desviación entre el valor real y el valor objetivo. También se mide y documenta la temperatura de referencia, ya que influye significativamente en la conductividad.

La calibración se realiza en rangos de medición escalonados, basados en 3 puntos de medición, a través de la salida analógica (corriente) y la salida digital (IO-Link). Después de la calibración, el elemento de prueba se restablece a sus valores de fábrica (a excepción del factor de calibración CGA durante la recalibración).

Calibration

Calibración ISO para el monitor de partículas de aceite

La medición comparativa se realiza con una solución de calibración secundaria.

La calibración de los contadores de partículas se divide en una calibración primaria y otra secundaria.

La calibración primaria se realiza según la norma ISO 11171, que define la calibración normalizada de contadores de partículas para el análisis de la contaminación de fluidos hidráulicos. En este proceso, un polvo de prueba definido, trazable según NIST SRM 2806B, se mezcla con aceite mineral purificado. A continuación, se mide la suspensión con la ayuda de un microscopio electrónico. Esto garantiza que el polvo de referencia también tenga la distribución estándar requerida. El instrumento de referencia se calibra así de forma trazable en el circuito de aceite actual.

La calibración de nuestro monitor de partículas de aceite se basa en la norma ISO 11943. A partir del polvo de prueba definido de la calibración primaria, se hace posible la calibración secundaria. En este proceso, el aceite mineral purificado se mezcla de nuevo con una cantidad definida de polvo de prueba. A continuación, se mide la suspensión con la muestra de prueba, es decir, el monitor de partículas de aceite y el sensor primario de referencia calibrado, y se comparan los resultados.

La calibración se basa en 4 canales de medición y proporciona información sobre la distribución exacta del tamaño de las partículas a 4, 6, 14 y 21 µm de la suspensión de calibración secundaria.