![](/responsive/medium/content/gallery/icons/70-x-70/icon_kalibrierung-70x70.svg?v=406598663)
Calibración ISO para caudal (agua)
La medición comparativa de sensores de caudal para medir fluidos líquidos se realiza con un equipo de referencia.
Durante la medición comparativa, el fluido circula a través del instrumento de medida que se va a calibrar y de un instrumento de medida de referencia que se ha calibrado previamente. Los caudalímetros Coriolis se utilizan a menudo como referencia porque su principio de medición les permite medir un caudal másico independiente de la temperatura y la presión y, por tanto, tienen rangos de precisión muy elevados.
La calibración se basa en 3 o 4 puntos de medición distribuidos en el rango de caudal. Normalmente, los puntos de calibración son el 10%, el 25%, el 50% y el 100% del rango de medición respectivo. Las calibraciones de los sensores de caudal para fluidos a base de agua suelen terminar en un valor de 600 l/min. Esto es especialmente importante para los equipos con rangos de medición más altos. La calibración se realiza de forma estándar en la configuración de fábrica a través de la salida analógica (corriente), o bien de forma visual a través de la pantalla del equipo o de la salida analógica (tensión).