ifm Vision: de la mesure ponctuelle de distance à la vision industrielle
En tant que leader de la numérisation industrielle, notre mission est de mettre les meilleures technologies optiques à la disposition d’entreprises de toutes tailles. Il en va de même pour les capteurs de vision, les «yeux» de l’Industrie 4.0, qui jouent un rôle significatif dans la mise en œuvre de l’évolution numérique. Notre vision: une technologie de pointe disponible pour tous!
Sans compromis! Vos avantages avec nos produits Vision
Les possibilités d’application de nos produits Vision sont très diverses, nous vous proposons:
Depuis 2003, ifm propose des systèmes de vision sous forme de solution facile à utiliser pour la vision industrielle. Jusqu’aujourd’hui, tous nos produits se distinguent par leur facilité d’utilisation. Des défis complexes peuvent être définis et relevés en quelques minutes.
Quel autre élément rend nos produits uniques? Nous sommes le seul fournisseur de systèmes de vision, c’est pourquoi nous en développons nous-même l’ensemble des composants. Nous sommes ainsi en mesure de fabriquer des capteurs TOF (Time-of-Flight) correspondant précisément aux exigences spécifiques des systèmes.
Détection d’objets 1D
détection précise de distances, de niveaux et de positions
Les détecteurs de position 1D conviennent parfaitement, par exemple, à la mesure de distance sans contact ou aux tâches de positionnement dans l’automatisation. Les mesures de niveau peuvent aussi être réalisées avec fiabilité. En outre, les valeurs de distance peuvent être directement visualisées.
Pour quel domaine d’application voulez-vous utiliser les capteurs de vision 1D? | |||
Je souhaite mesurer des distances |
Je souhaite mesurer sans contact des niveaux |
||
Je souhaite déterminer avec précision |
Je souhaite différencier des objets |
Détection d’objets 2D
détection de surfaces, de formes, de codes et de profils
Les capteurs de vision 2D permettent de vérifier que le contour, la surface, la géométrie ou l’orientation d’un objet correspond bien à la configuration prédéfinie. Mais ils apportent aussi des solutions pour la détection de codes et de textes.
Pour quel domaine d’application voulez-vous utiliser les capteurs de vision 2D? | |||
Je souhaite évaluer des surfaces et vérifier la présence d’objets. |
Je souhaite identifier des objets indépendamment de leur forme et de leur position. |
||
Je souhaite comparer le profil de hauteur d’un objet à l’état de référence. |
Je souhaite lire des codes-barres et des codes 2D de manière fiable même à une vitesse élevée. |
Détection d’objets 3D
contrôle d’intégrité, détection tridimensionnelle d’objets en mouvement
Traitement d’image dans la troisième dimension - les systèmes de vision 3D sont par exemple utilisés dans le convoyage et l’emballage, dans l’intralogistique ainsi que dans le domaine des engins mobiles. De plus, ils détectent des objets et des personnes dans la zone dangereuse et réduisent ainsi considérablement le risque de collision.
Les domaines d’application de nos systèmes de vision 3D se trouvent dans l’automatisation, la robotique et l’automatisation de la logistique, ainsi que dans le domaine des engins mobiles.
Pour quel domaine d’application dans l’automatisation, la robotique ou la logistique souhaitez-vous utiliser les systèmes de vision 3D? | |||
Je souhaite mettre en œuvre une détection d’obstacle pour des véhicules à guidage automatique (AGV). |
Je souhaite détecter et prendre automatiquement des palettes avec un AGV. |
||
Je souhaite détecter le volume |
Je souhaite détecter simultanément plusieurs objets ou distances. |
||
Je souhaite saisir des objets de manière automatisée et fiable. |
Je souhaite palettiser des objets de manière automatisée. |
||
Je souhaite détecter le niveau de matières en vrac. |
Je souhaite contrôler l’intégrité de produits dans le process. |
||
Pour quels domaines d’application sur des engins mobiles voulez-vous utiliser les systèmes de vision 3D? | |||
Je souhaite détecter des obstacles dans l’environnement des engins. |
Je souhaite déterminer les distances entre l’engin mobile et des objets. |
||
Je souhaite mettre en œuvre un système fiable d’avertissement précoce de collision. |
Je souhaite améliorer la protection de mes collaborateurs par un suivi de réflecteurs. |
||
Je souhaite rendre plus efficaces et plus sûres les situations d’approche grâce à une aide au positionnement. |
Je souhaite déplacer en sécurité des engins mobiles par guidage avec suivi de ligne. |
||
Je souhaite détecter des objets en mouvement dans l’environnement de travail. |
Cas d’utilisation: nos produits Vision dans la pratique
Ford: comment le capteur de profil 2D sécurise les étapes de montage dans la construction de carrosserie. En savoir plus sur le contrôle de qualité in line avec le PMD Profiler |
|
Unchained Robotics: comment le capteur 3D contribue à une palettisation efficace. En savoir plus sur la navigation fiable de robots collaboratifs |
|
Delaval: comment le capteur 3D permet une procédure de traite délicate et hygiénique. En savoir plus sur son utilisation dans la dernière génération de robots de traite |
|
Technoferrari: comment les AGV chargent des palettes de manière fiable avec le capteur 3D. En savoir plus sur le système de vision dans la navigation d’AGV |
|
Risse + Wilke: comment le kit d’avertissement de collision assure une plus grande sécurité. En savoir plus sur le kit complet de modernisation de chariots élévateurs et autres |
Nos experts vous conseillent
ifm vous accompagne dans votre démarche: En fonction de vos demandes, le spécialiste d’ifm Vision vous accompagne dès le début – du conseil sur l’application jusqu’à la mise en œuvre et aux services avancés, en passant par le développement des solutions logicielles et matérielles spécifiques. Votre spécialiste d’ifm Vision vous apportera tout le savoir-faire d’ifm pour réaliser et optimiser votre solution d’automatisation.
Ensemble, nous ferons de votre projet une réussite.