- Druksensoren volgens toepassingsgebied
- Nieuws
- Industriële druksensor PL
Vlakverzonken druksensor voor de industrie
De juiste keuze voor de kleinst ruimtelijke omgevingen en viskeuze media
Overal waar viskeuze media zoals kleefstoffen, lijm of afdichtingsmiddelen onder nauwkeurige en hoge druk door leidingen worden getransporteerd, is de compacte G1/2-druktransmitter PL15 de ideale keuze.
Ervaar in het interactieve model meer over de sterke punten van de PL15.
Voordelen voor onze klanten
"Dankzij het vlakverzonken ontwerp van de PL15 zijn er geen dode ruimtes meer. Zo kunnen er geen verfresten of spoelresten achterblijven, die de kwaliteit van onze verven zouden kunnen verminderen."
Hoofd Onderhoud -Relius Farbenwerke GmbH
"De keramische meetcel is permanent bestand tegen veeleisende, abrasieve media en overtuigt door langdurige stabiliteit."
Klant in keramiekproductie
"Dankzij de kleine afmetingen van de PL15 kunnen we de vereiste vrije ruimte rond de meetpunten verkleinen, waardoor onze installatie compacter wordt en de sensoren toch gemakkelijk kunnen worden in- en uitgebouwd."
Riko Slodowitz - junior productmanager bij ABEL GmbH
"Via IO-Link krijgen we de druk in het systeem op elk moment nauwkeurig en zonder omzettingsverliezen in de besturing. Een ander pluspunt voor ons is de extra uitvoer van de temperatuur, waardoor een extra meetpunt overbodig is."
Maximilian Meurer - technicus meet- en regeltechniek bij EnviroFALK GmbH.
Use cases
Geen afzettingen, geen storingen door obstructies
RELIUS Farbenwerke GmbH is Europa's grootste fabrikant van verven, lakken en glazuren. De verven worden bewaard in grote opslagtanks en worden indien nodig afgevuld met behulp van een pigging-systeem. Daartoe wordt de pig met behulp van water van het opslagstation naar het ontvangststation van de afvulinstallatie geduwd. Na afloop van het afvulproces wordt de pig door middel van perslucht teruggeduwd in het opslagstation en leegt hierbij het toegevoerde spoelwater uit de leiding. De exacte positie van de pig wordt in het opslag- en het ontvangststation bepaald door druksensoren. Door de geringe speling tussen sensor en pig ontstaat er soms contact.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/pl15/ifm-pl15-relius.png?v=1981150846)
Druksensor PL15 in keramiekproductie
Binnen de keramiekproductie krijgen de producten hun typische uiterlijk tijdens het glazuurproces. Het overtollige glazuur van het spuitproces wordt opgevangen met behulp van een watergordijn en naar een volgend behandelingsproces gevoerd. In de achterliggende installatiedelen wordt het restwater door een filterpers gescheiden van de keramische vaste stoffen. Deze scheiding kan alleen zuiver plaatsvinden als alle filterdoeken correct werken.
De druksensor PL15 bepaalt de houddruk van de pers, die informatie geeft over de status van de filterdoeken. Op basis van deze status kan de klant het onderhoud nauwkeurig plannen, waardoor een efficiënte scheiding van water en keramiek gegarandeerd is en het mogelijk maakt de media opnieuw te gebruiken.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/pl15/ifm-pl15-keramik.png?v=1981149681)
Minder inbouwruimte en minder meetpunten nodig
De firma ABEL GmbH is een fabrikant van zeer efficiënte membraanpompen die speciaal zijn ontwikkeld voor abrasieve en agressieve media, zoals in de mijnbouw. Met behulp van de sensoren worden de druk en de temperatuur van de hydraulische vloeistof en het verpompte medium continu bewaakt om de pomp te beschermen tegen oververhitting of overbelasting.
"Onze claim bij de ontwikkeling van onze pompen is onze klanten maximaal betrouwbare pompen aan te bieden in een zo minimaal mogelijke installatieruimte."
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/pl15/ifm-pl15-abel.png?v=1981137769)
Verhoog de precisie, minder meetpunten
Al meer dan 30 jaar ontwikkelt en verkoopt EnviroFALK GmbH systemen voor industriële waterzuivering, die wereldwijd in bijna iedere industrie worden gebruikt.
De druksensor PL15 wordt bij EnviroFALK voor verschillende doeleinden gebruikt, onder andere in een meertrapsfiltratie-installatie. Bovendien zal de sensor in de toekomst ook worden gebruikt voor hydrostatische niveaumeting in diverse tanktoepassingen, waardoor de verscheidenheid aan types in het systeem wordt verminderd en de voorraadbeheerkosten dalen.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/pl15/ifm-pl15-envirofalk.png?v=1981139394)
Andere typische toepassingen
- Gebruik en dosering van lijmen, kleefstoffen, schuimen en andere zeer viskeuze media
- Gebruik in sneeuwkanonnen: dankzij het vlakverzonken ontwerp kan het water in het hogedrukcircuit wegstromen en bevriest het dus niet in de procesaansluiting
- Toepassing in de onderdelenreiniging: de vlakverzonken uitvoering van de PL15 voorkomt verstopping van het drukkanaal, bijvoorbeeld door spanen of schuim
- Gebruik in omgevingen met media die vaste stoffen bevatten, bijv. bij afvalwaterzuivering
Systeemaansluiting
Het afdichtingsconcept
Het afdichtingsconcept van de sensor hangt af van de manier waarop hij wordt ingebouwd.
- Aanpassing in een bestaande inlasadapter
Bij aanpassing in een bestaande inlasadapter kan de PL in combinatie met een O-ring op de afdichtingsrand worden gebruikt tot 60 bar. Voor drukwaarden >60 bar wordt de achterliggende pakking boven de schroefdraad gebruikt. - Gebruik van de ifm-inlasadapter E30509
Bij gebruik van de ifm-inlasadapter wordt direct bij de punt van de sensor een metaal-op-metaal afdichtingsrand gevormd. Deze optie voorkomt dat vloeibare media zoals verf en lak onder hoge druk in het schroefdraadgedeelte van de procesaansluiting terechtkomen, zich daar afzetten, zich vermengen met andere media in het verdere proces of deze zelfs verontreinigen. - Blok- of leidingmontage
Bij de montage in een standaard G½-boorgat wordt de achterliggende afdichting gebruikt.
Meerwaarde dankzij IO-Link
IO-Link maakt een verliesvrije dataoverdracht mogelijk, aangezien conversieverliezen via digitale communicatie zijn uitgesloten en externe invloeden, zoals magnetische velden, geen invloed hebben op de signaalkwaliteit.
Dankzij de continue uitlezing van het drukverloop heeft u altijd zicht op uw proces. Bovendien geeft de transmitter de temperatuur van het medium door, zodat een tweede meetpunt overbodig is.
De druksensor kan snel en eenvoudig via IO-Link worden geparametreerd.