- ecomatmobile
- mobiele IoT
- Predictive Maintenance
Onderhoud van mobiele machines optimaliseren

Optimaliseer service- en ondersteuningstijden
Verminder onderhoudsgerelateerde productiestops
Met mobiele IoT kan elke machine op elk moment en op elke plaats worden gelokaliseerd. Via de live-verbinding kan de actuele machinestatus van elke machine centraal worden bekeken. Bewaking van de machinestatus kan worden gebruikt om op afstand vast te stellen of machineonderhoud nodig is. Dit kan leiden tot een snellere identificatie van problemen. Dit leidt op zijn beurt tot een snellere reactietijd en een vermindering van het aantal machinestoringen, waardoor u en uw klanten geld besparen. In plaats van elke machine permanent in het oog te houden, kan als alternatief of als aanvulling een alarm worden geïnstalleerd. Op die manier kan de technische onderhoudsdienst een bericht krijgen in het geval van een probleem en worden zij rechtstreeks op de hoogte gebracht van wijzigingen in de machinestatus of een aankomende onderhoudsinterval. Het geschakelde alarm kan ook rechtstreeks een serviceactie in werking stellen. Hierdoor wordt de beschikbaarheid van de machine gegarandeerd en kan uitval van de machine zo laag mogelijk worden gehouden.
Onderhoudswerkzaamheden behoefteafhankelijk plannen en voorbereiden
De capaciteit van servicespecialisten is schaars en reistijden zijn duur. Sommige problemen zijn gemakkelijk op te lossen en vereisen geen specialist ter plaatse. Met mobiele IoT kan het betreffende probleem al worden geïdentificeerd door de deskundigen binnen het centrale machinebeheer, zodat het probleem indien nodig direct van daaruit kan worden verholpen via onderhoud op afstand. In dat geval kunnen de kosten voor de servicemonteur worden bespaard. Maar ook wanneer een monteur ter plaatse moet komen, is het zinvol het probleem vooraf te identificeren. In dat geval weet de monteur direct welke gereedschappen en reserveonderdelen nodig zijn. Op die manier kan de onderhoudsopdracht nauwkeurig worden voorbereid en gepland, zodat de tijd ter plaatse doeltreffend kan worden gebruikt.
Predictive Maintenance: Goed voor de machine, goed voor de klantrelatie
Via de live-verbinding tussen de machine en de cloud kan de machinestatus van elke machine worden opgevraagd. De bewaking van de machinestatus kan worden gebruikt om in een vroeg stadium op afstand een defecte machine of een specifiek probleem vast te stellen. Indien nodig kunt u uw klant proactief voorzien van reserveonderdelen. Dit minimaliseert hun productiestops, wat een positief effect kan hebben op de acceptatie door uw klanten. Bovendien kan deze aanpak, die bekend staat als voorspellend onderhoud, de levensduur van de uitrusting of machine maximaliseren.
Voordelen en nut van mobiele IoT op het gebied van service en ondersteuning
mobiele IoT = machine- en zakelijk beheer en service- en ontwikkelingsgereedschappen
- Machinestoringen nemen af: mobiele IoT geeft snel en duidelijk inzicht in de machinestatus
- Lokalisatie van de machine: Status en locatie van een of meer machines kunnen permanent worden bewaakt
- Probleemdiagnose: Machines kunnen op afstand worden gecontroleerd om een snel overzicht te krijgen van eventuele problemen
- Software- en parameterupdates on demand: Software, parameters of machineopties kunnen op afstand worden bijgewerkt of gewijzigd
- Vergroot de acceptatie door de klant: mobiele IoT genereert een kennisvoorsprong - ken het probleem van de machine voordat de klant contact met u opneemt en u het probleem voorlegt
- Servicekosten besparen: Ontvang informatie over benodigde gereedschap en reserveonderdelen die nodig zijn voordat een servicemonteur naar een defecte machine in het veld gaat. Op die manier kunnen de service- en reiskosten worden verlaagd.