You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link-voordelen
  2. Systeemintegratie
  3. Basis setup

Basissetup

De eerste stappen om een IO-Link-master via ethernetkabel met een computer te verbinden en een aantal basisfuncties worden getoond in de volgende video's.

IO-Link-starterkit van ifm

Voor de start met IO-Link is het raadzaam om met een ifm starterkit te beginnen. Die bevat alles wat men nodig heeft om de eerste stappen in de digitalisering mogelijk te maken. Met een starterkit van ifm ontvangt u alle relevante componenten en een parametreringssoftware.

Vanachter het bureau kunnen dan de eerste ervaringen worden opgedaan wat betreft de sensorparametrering. Voordat men de volgende logische stap voor de integratie in de besturing zet, kan hiermee het potentieel en de nieuwe functieomvang van IO-Link worden getest. Ervaar zelf over welke mogelijkheden u in de toekomst kunt beschikken met IO-Link-producten van ifm!