- IO-Link-voordelen
- Systeemintegratie
- Parametrering
Parametrering van IO-Link-sensoren
moneo configure: de parametreringssoftware
De intelligente software voor het IO-Link-beheer
- Efficiënt:centrale parametrering van alle IO-Link-sensoren met slechts één softwaretool. Leveranciersonafhankelijk
- Intelligent:automatische herkenning van IO-Link-apparaten
- Overzichtelijk:beheer van parameterbestanden gemakkelijker dan ooit
- Rechtstreeks:directe toegang tot IO-Link-sensoren zonder omweg via PLC
U kunt kiezen tussen een gratis stand-alone versie moneo configure free asl start voor eenvoudige configuratie of betalende moneo configure Module licentie, waarmee u het kunt combineren met andere modneo-modules.
moneo blue: De app voor de mobiele parametrering en diagnose
De app voor de Bluetooth-adapter EIO330
- Informatief en efficiënt:mobiel proceswaarden en events checken van alle IO-Link apparaten die zijn aangesloten op een ifmmaster en sensoren parametreren met behulp van een gratis app (iOS en Android).
- Eenvoudig:grafisch ondersteunde parametrering voor tal van sensoren.