- IO-Link-voordelen
- Systeemintegratie
- IIoT-koppeling
IIoT-koppeling voor IT Solutions
Voorkom dat uw PLC de totale verantwoordelijkheid draagt!
Gebruik nu het startup-pakket voor de eenvoudige IIoT-koppeling!
De PLC is sinds de jaren 1970 een hoofdpijler van de automatisering en wordt gebruikt voor de besturing van industrieel geautomatiseerde apparaten. Met de opkomst van ethernettechnologieën en IIoT-toepassingen wordt de PLC gedwongen steeds meer informatie over te dragen, die niet meer noodzakelijkerwijs gebruikt wordt voor de besturing van de machines.
De PLC gebruikt slechts 5% van de sensorinformatie. De dataomvang van deze informatie wordt in bytes en de cyclustijd in ms gemeten. Wat zou er gebeuren als we uw sensoren zouden toestaan om zonder tussenkomst van de PLC direct met uw SCADA-, MES-, ERP- en CMMS-systemen te communiceren en de informatie alsnog voor de machinebesturing naar de PLC zouden sturen?
Dat is nu mogelijk met de Y-structuur van ifm. Onze IO-Link-masters beschikken over een apart IIoT-poort met een apart IP-adres voor de IT-infrastructuur, zonder de machinebesturingszijde van het systeem te beïnvloeden. Met deze unieke mogelijkheid kunt u informatie en gegevens direct naar de locatie sturen waar ze nodig zijn.
HMI, visualisatiecomputers, servers, pc's enz. gebruiken 95% van de sensorinformatie. De dataomvang wordt in MB en de cyclustijd in seconden gemeten.