- IO-Link-voordelen
- Systeemintegratie
- PLC-koppeling
Besturingsintegratie met PLC-startpakketten
PLC-startpakketten
Maak gebruik van onze startpakketten voor het instellen van IO-Link-systemen in combinatie met industriële besturingen van vele verschillende fabrikanten.
Gratis download met de volgende onderdelen:
- Installatiehandleiding voor snelle integratie in de veldbussen
(PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP en AS-i) - Voorbeeldprogramma's en functiebouwstenen (Step7, TIA, RS Logix)
- Cyclische procesdata lezen en schrijven
- Acyclische commando's uitvoeren
- Data met de apparaatbeschrijving (GSDML, ESI, EDS)
- Bedieningsinstructies
Opdat een PCL het grote aantal via IO-Link beschikbare functies van de sensoren kan gebruiken, moet deze individueel in de PLC worden omgezet. Dat is zeer tijdrovend en duur, met name bij de realisatie van de benodigde gebruikersinterfaces. ifm biedt hiervoor kant-en-klare programmeervoorbeelden en apps aan. De projectering en inbedrijfstelling worden hierdoor aanzienlijk vergemakkelijkt en fouten worden voorkomen.