Tecnologia
Sistema de medição
Os sensores da família TCC possuem dois elementos de sensor que se verificam mutuamente e que emitem um aviso correspondente em caso de desvio do sinal.A resistência do elemento PTC (Positive Temperature Coefficient) aumenta com o aumento da temperatura. A resistência do elemento NTC (Negative Temperature Coefficient) diminui com o aumento da temperatura.
Como os elementos PTC e NTC reagem de modo oposto às alterações de temperatura, o microprocessador mede a diferença entre eles e avisa o usuário em caso perda de precisão.
Design da ponta de medição
ifm usa para a ponta de medição uma película condutora flexível de alta tecnologia, com base na tecnologia de película fina e dois elementos RTD.
- Os elementos RTD estão ligados com um substrato de película fina para reduzir a massa térmica dos fios de conexão.
- O substrato de película fina e os elementos RTD estão fixos no componente de substrato para posicionar os elementos com precisão e assegurar uma força constante contra a parede de manto interna.
- Este projeto assegura um contato constante dos elementos RTD com a luva metálica, reduzindo a distância ao fluido do processo. O resultado é um tempo de resposta rápido e reprodutível!
Invólucro em peça única
O TCC possui um invólucro de aço inoxidável totalmente soldado, vedado hermeticamente de acordo com IP 69K. Isso impede a penetração de umidade, causa frequente das ocorrências de desvios.
Ao contrário dos transmissores de cabeçote convencionais, os quais precisam ser confeccionados e adaptados (calibrados) no local, o TCC em peça única já é fornecido totalmente calibrado.
- Ele é calibrado completamente no processo de fabricação, através de um processo de calibração em múltiplos banhos e fornecido montado. Acesse o certificado de fábrica gratuitamente online na nossa página da internet.
- A precisão indicada refere-se ao módulo completo. Não é necessário somar a precisão de componentes individuais
- Pedido simples através de um número de produto de 6 caracteres
- Paradas de produção não planejadas, causadas por erros de sensor podem ser evitadas, obtendo consequentemente aumentos de produtividade e rentabilidade.
Comunicação digital
Cada sensor TCC está equipado com uma tradicional saída analógica 4...20 mA e a mais moderna tecnologia de comunicação IO-Link. Em comparação à comunicação analógica, esta leva a uma maior precisão e confiabilidade de medição pois não há perda de sinal.
Visualização do processo via IO-Link
- Monitoramento contínuo da temperatura de processo e de referência
- Data de instalação
- Registro de eventos sobre o estado da verificação de calibração, horas de funcionamento e temperatura da eletrônica
- Histograma sobre todo o intervalo de temperaturas
Estado da verificação da calibração
O LED bem visível do TCC indica o estado de integridade do sensor para fácil visualização.
- Monitoramento permanente da incerteza de medição entre os intervalos de calibração
- Minimização das perdas de produto e reduções da qualidade causadas por medições imprecisas entre os intervalos de calibração
- O registro automático evita erros devido à medição manual ou salvamento manual de dados
- Redução potencial da necessidade de verificações formais da calibração
Verde
Operação normal. Monitora a verificação da calibração e o diagnóstico a bordo
| Temperatura (PT): | Temperatura de referência (NTC) | Estado da verificação da calibração (OUT1) | Sinal analógico (OUT2) | |
|---|---|---|---|---|
| Verificação da calibração | ligado | |||
| Diagnóstico a bordo | ligado |
Azul
Modo de alarme. Emite uma advertência.
- Limite definido de verificação da calibração ultrapassado
- Elemento de referência (NTC) com defeito
- Função de verificação da calibração não disponível
| Temperatura (PT): | Temperatura de referência (NTC)* | Estado da verificação da calibração (OUT1) | Sinal analógico (OUT2) | |
|---|---|---|---|---|
| Verificação da calibração | desligado |
* Em caso de elemento de referência defeituoso não é emitido um valor de temperatura NTC.
Vermelho
Modo de erro. É notificado um erro de diagnóstico a bordo.
- Elemento de medição (PT) com defeito
- Pontos de soldagem rompidos nos elementos
- Proteção contra superaquecimento (> 230 °C de temperatura de processo)
| Temperatura (PT): | Temperatura de referência (NTC) | Estado da verificação da calibração (OUT1) | Sinal analógico (OUT2) | |
|---|---|---|---|---|
| Verificação da calibração | ** | desligado | 21,5 mA ou 3,5 mA |
** O valor de temperatura NTC é emitido, porém apenas via IO-Link.