Sensor de temperatura TCC com automonitoramento
Você confia nos seus instrumentos de medição de temperatura?
A medição de temperatura é uma das mais importantes no controle do processo. Na indústria alimentícia e de bebidas, a medição de temperatura precisa e confiável é decisiva para a qualidade e segurança dos produtos.Mas, o que acontece se a sua temperatura do processo for imprecisa?
ifm desenvolveu o TCC para solucionar os desafios dos produtos convencionais para medição de temperatura.
![]() |
Indicação de fácil visualização da integridade do sensor Graças à "tecnologia de controle de calibração" é possível monitorar a precisão da medição em tempo real. Se a temperatura divergir dos valores de tolerância definidos, o TCC comunica isso por um sinal eletrônico e visualmente, através de um LED azul. |
![]() |
IO-Link fornece uma visualização detalhada do processo Em comparação com a comunicação analógica, a comunicação digital cuida de uma medição mais precisa e confiável, pois não há perda de sinal. |
![]() |
Impermeabilidade absoluta através do invólucro em peça única Se houver entrada de umidade no sensor, frequentemente isso causa um desvio. O invólucro de aço inoxidável totalmente soldado torna o TCC permanentemente resistente a influências como a umidade. |
![]() |
Diversos comprimentos de instalação e conexões de processo Adaptadores Tri-Clamp de 1,5" e 2" Tri-Clamp, diâmetro de 6 mm e conexões de processo G1/2" higiênicas com comprimento de instalação de até 550mm permitem a aplicação em numerosas aplicações. |
![]() |
Uma função de diagnóstico inteligente monitora a precisão Dois elementos RTD integrados na ponta de medição reagem de forma oposta às alterações de temperatura e são monitorados por um microprocessador quanto à perda da precisão de medição. |