Brazil. United States
  1. Sensor de temperatura TCC com automonitoramento
  2. Aplicações

Aplicações

Instalações de pasteurização

Em instalações para pasteurização por injeção de vapor há uma alta solicitação de choque e agitação.

  • Devido ao seu projeto resistente e de longa vida, o TCC é adequado até mesmo para aplicações exigentes deste tipo

Um controle de temperatura é imprescindível para matar bactérias com eficácia. Uma pasteurização incompleta pode inutilizar o produto todo.

  • Detecção automática da incerteza de medição com auxílio da função de verificação da calibração do TCC

CIP-Skids

Para assegurar uma limpeza completa, os processos CIP contêm vários ciclos de lavagem com líquido quente e frio. Estes choques térmicos podem causar desvio, portanto incerteza de medição dos instrumentos de medição de temperatura.

  • Graças ao seu sistema especial de elemento sensor, o TCC é resistente contra choques térmicos
  • Um LED bem visível indica as incertezas de medição

Acumulador de frio

Através da água condensada que ocorre nos acumuladores de frio é possível que a umidade penetre nos transmissores para cabeçote convencionais.

  • O invólucro vedado em peça única do TCC oferece proteção confiável contra a penetração de umidade

Valores de temperatura exatos são muitas vezes decisivos para a qualidade dos produtos.

  • Detecção automática da incerteza de medição com auxílio da função de verificação da calibração do TCC

Instalações de tanques

Em cada tanque há diversos pontos de medição para temperatura, nível, pressão, condutividade, etc. Para a operação de produção, cada dispositivo requer um cabeamento e processamento de sinal individual.

  • Através do IO-Link, o TCC disponibiliza uma rede digital para uma instalação de baixo custo
  • Os valores de medição duais do sensor TCC geram medições redundantes sem custo adicional