- Sensor de temperatura TCC com automonitoramento
- Capacidade de medição com aplicação imediata
Capacidade de medição com aplicação imediata
Nós da ifm queremos que você confie nos seus instrumentos de medição de temperatura tanto quanto nós. Testamos cuidadosamente cada sensor TCC, para assegurar que fabricamos os produtos para temperatura mais confiáveis e precisos do mercado.
O laboratório de calibração ifm é acreditado pela A2LA de acordo com a norma internacional ISO 17025, a norma de qualidade mais rigorosa na área de metrologia. A tecnologia de laboratório é rastreável conforme NIST e foi aplicada à nossa produção. No laboratório de calibração, o desempenho da família TCC sem configuração adicional foi comparada com as informações da ficha técnica, para assegurar precisão e confiabilidade máximas dos nossos produtos. A seguir, o desempenho dos sensores TCC foi comparado com produtos de três outros grandes fabricantes.
Precisão de medição com aplicação imediata
15 novos dispositivos sem carga de cada fabricante foram posicionados no dispositivo de teste a 5 temperaturas: 5 °C, 20 °C, 65 °C, 95 °C e 123 °C. Os pontos no gráfico representam pontos de dados individuais, as linhas horizontais correspondem às informações das fichas técnicas dos fabricantes. O desvio extremamente baixo do TCC demonstra o alto grau de precisão no controle dos nossos processos de fabricação.
Repetibilidade sem configurações adicionais
A reprodutibilidade é um indicador para a confiabilidade das medições de um sensor. Aqui ela é representada como diferença entre a precisão média de todas as amostras e das medições individuais. A precisão de repetibilidade do TCC é menos de 0,015°C, ou seja, você pode ter certeza de que o dispositivo realiza medições com repetibilidade.
Influência da temperatura ambiente sobre a precisão
Alterações da temperatura ambiente podem causar desvios na eletrônica do sensor e prejudicar a precisão dos valores de medição. Idealmente a temperatura ambiente não deve ter influência sobre a precisão dos valores medidos. Os fabricantes informam o desvio permissível com base no aumento ou na redução da temperatura ambiente. Neste contexto, falamos do “coeficiente de temperatura”, outros fabricantes podem usar outra terminologia.
Para verificar a influência da temperatura ambiente, o elemento RTD na ponta é substituído por um resistor fixo, para simular uma temperatura constante. A seguir, os sensores são colocados em uma câmara de teste e expostos a temperaturas ambientes de -50°C, 25°C e 85°C, para medir alterações da temperatura de processo. Cada ponto representa um ponto de medição, as linhas horizontais representam as informações da ficha técnica.