- Sensor de temperatura TCC com automonitoramento
- Repensando o processo de calibração
Repensando o processo de calibração
O que significaria se fosse possível eliminar o risco à qualidade do produto, causado por uma temperatura de processo medida imprecisamente entre os ciclos de calibração?
A "tecnologia de controle de calibração" ifm permite um monitoramento contínuo da precisão dos instrumentos e incerteza da medição em tempo real. Um LED grande e claro imediatamente indica qualquer desvio dos valores de tolerância definidos individualmente.

O que significaria se os seus instrumentos de medição de temperatura pudessem reduzir os seus custos de operação totais?
O preço de aquisição de um dispositivo normalmente representa apenas uma pequena parte dos custos de operação totais.

Custos para sensores/adaptadores/montagem | Ciclo de calibração 4x/ano ($250/sensor) | ||
Primeira calibração $180/sensor | Ciclo de calibração 2x/ano ($250/sensor) |
A "tecnologia de controle de calibração" ifm automatiza intervalos de calibração manual. Ela elimina erros causados por medições manuais ou anotações manuais de valores, cuidando de registros de qualidade precisos e dotados de marca temporal.
Verificação cíclica convencional da calibração
- Instalação: Dois dispositivos idênticos são montados lado a lado. Normalmente ambos os dispositivos tendem igualmente ao desvio
- Remoção: Em intervalos periódicos é removido um dispositivo do processo. A frequência é determinada pelo processo de qualidade do usuário
- Controle: A calibração do dispositivo é comparada com uma norma conhecida. Isso é feito pelo próprio usuário ou por um laboratório externo
- Validação manual: Os resultados serão validados
- Documentação manual: Os resultados serão documentados
- Reinstalação: O dispositivo será montado novamente
Verificação contínua automatizada da calibração com IO-Link
- Instalação: Em vez de dois sensores padrão é montado um único TCC
- Medição: Os valores de processo medidos são enviados para controle de processo ao CLP, através do IO-Link
- Documentação automática: Valores de medição PT e NTC com marca temporal são registrados através do IoT-Port
- Verificação automática: Os valores registrados são verificados automaticamente quanto a desvio
- Sem interrupção: O ciclo de teste prossegue sem que o TCC tenha de ser removido do processo