You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Sensor de temperatura TCC com automonitoramento
  2. Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: Como o sistema de elemento RTD dual do TCC se diferencia de um sistema RTD redundante normal?

Resposta: Tipicamente os sistemas RTD duais são compostos por dois RTDs do tipo PTC (resistência aumenta com o aumento da temperatura). Os elementos geralmente são do mesmo lote de produção e foram expostos a condições de uso idênticos. Como ambos os elementos tendem igualmente ao desvio, as diferenças entre as suas medições são baixas. Consequentemente, é improvável que ocorra um alarme ou um aviso.

O sistema dual do TCC é composto por um elemento PTC e um elemento NTC (a resistência diminui com o aumento da temperatura). Então, um possível desvio ocorre em sentidos opostos. O diagnóstico de verificação da calibração detecta isso e emite um alarme ao usuário.

Pergunta: Como a verificação da calibração de um TCC se diferencia de um sensor de temperatura calibrado através da temperatura de Curie?

Resposta: Em um sistema de calibração pelo ponto de Curie é usado material que altera o seu estado físico em um único ponto de referência. Neste ponto, ele avalia a temperatura medida e a ajusta de forma correspondente. A verificação de calibração do TCC avalia o valor medido por todo o intervalo do sensor: -25...160°C (-13...320°F). Se em um sensor destes a temperatura de processo nunca atingir a temperatura de calibração, ela nunca será verificada.

Pergunta: Os sensores TCC não possuem botões. Como posso alterar a escala de medição ou os limites de aviso e alarme de desvio?

Resposta: LR Device (QA0011) é um software ifm para a parametrização de sensores. Ele pode ser usado com notebook conectado por cabo USB (E30390). Graças ao IO-Link os sensores também podem ser parametrizados remotamente.

Pergunta: O que significam as diferentes cores de LED?

Resposta: Em operação normal os LEDs do TCC acendem em verde. Se o sensor detecta um erro de medição, o LED muda para vermelho. Azul indica uma variação de temperatura fora do range de tolerância. Maiores detalhes sobre o comportamento de saída nestes estados podem ser encontrados aqui.