You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Aplikace
  3. Doprava a logistika

Doprava a logistika

Standardní a bezpečnostní řadič v jednom přístroji
Díky dvěma nezávislým interním řadičům s nastavitelným přiřazením vstupů a výstupů je přístroj využitelný pro standardní i bezpečnostní účely.

Další informace

ioControl – snadný servis a údržba
Integrovaný displej a ovládací tlačítka umožňují rychle nastavit přístroj a parametry během výroby nebo jiného provozu.

Další informace

ecomatDisplay
Efektivní rozhraní stroje pro vizualizaci a shromažďování dat a komunikaci přes připojený modem.

Další informace

Kamerové systémy detekující překážky
Automatický trojrozměrný detekční systém včas rozpozná možné překážky a předejde kolizi.

Další informace

Vzdálené aktualizace strojů
Bezdrátové aktualizace (over-the-air, OTA) nebo online diagnostika softwaru strojů v úzké spolupráci obsluhy stroje s výrobcem.

Další informace

Přesné polohování výložníků
Převodníky pro mobilní použití zaručují přesné umístění výložníku a odesílají polohu do jednotky PLC.

Další informace

I když je všude kolem vysoké napětí, naše senzory a řídicí systémy to nevyvede z míry. Jak prokázaly důkladné zkoušky elektromagnetické kompatibility, je složitá elektronika chráněná proti elektromagnetickému rušení. Řídicí jednotky nemohou být ovlivněny ani rušením přes vedení, protože je spolehlivě odfiltrováno. Tak je zajištěno, že výměna dat přes rozhraní CAN bezchybně funguje i za velmi nepříznivých podmínek, např. při venkovním použití v rámci přepravy a logistiky.

U přepravních a logistických vozidel a zařízení se můžete spolehnout na aplikační know-how, které si ifm během mnoha let vytvořila.

 

Příběh zákazníka: teleskopický stohovač / předcházení kolizím

Obří rozměry, mnohatunové hmotnosti a nepřehledné prostředí – to jsou charakteristiky kontejnerových terminálů. Jsou po celém světě a všechny používají ke stohování a přemísťování kontejnerů teleskopické stohovače. Pro rychlou manipulaci ve stísněných prostorech nabízí společnost ifm automatické systémy předcházení kolizím. 3D kamera na zadní části monitoruje prostor za vozidlem, detekuje předměty v dráze pohybu a varuje řidiče před případnou kolizí. Tento příklad využití vám objasní, jak náš 3D systém varování před kolizí účinně pomáhá zamezit nebezpečné situace.

Přečíst celý článek

 

Nouzové schodiště

Nouzová schodiště se na letištích používají málokdy. Ale když jsou potřeba, musí mít provozovatel letiště jistotu, že spolehlivě fungují a snadno se ovládají.

Komponenty systému ecomatmobile jsou pro používání v extrémních podmínkách na mobilních strojích stvořené. Dobře odolávají mechanickému namáhání, povětrnosti i elektrickému rušení. Protože jsou standardizované, velmi snadno vyhoví různým požadavkům zákazníků. Je to díky jednotnému způsobu ovládání a programování pomocí softwaru CODESYS. Další výhodou pro zákazníky je, že standardizované prvky ušetří náklady na skladování.

 

Tahač letadel

Díky výrobkům od ifm, které jsou konstruované speciálně pro mobilní stroje, může tahač přesně a spolehlivě najet pod příďové kolo letadla. Polohy v záchytném zařízení se přesně zjišťují pomocí přibližovacích senzorů. Signály vyhodnocuje decentralizovaná jednotka ecomatController. Zároveň řídí a monitoruje proporcionální ventily používané pro hydraulické funkce. Tím je zajištěno, aby hydraulická síla působila co nejpřesněji a podle typu letadla, který je předvolený na ovladači ecomatDisplay. Nemůže tedy dojít k poškození příďových kol.

 

Dvoucestné vozidlo

Spolehlivost a bezpečnost nejsou žádné náhodné jevy. Jsou výsledkem osvědčené technologie. A také musí být potvrzeny odpovídajícími certifikáty, např. certifikací E1 od úřadu Kraftfahrt-Bundesamt (německý spolkový úřad pro motorová vozidla) nebo certifikací pro kolejová vozidla. Ovládání jízdy pomocí nabídek zaručuje rychlý a bezpečný posun. Pomocí ovládacích prvků může řidič snadno přejít z kolejového na kolový provoz.

 

Automaticky řízené vozidlo

Automaticky řízená vozidla se v objektu terminálu pohybují po neviditelných drahách a přemisťují kontejnery přesně tam, kde mají být uloženy nebo naloženy. K rychlému nakládání a vykládání je nutná spolehlivá technologie. Podle požadavků zákazníka mohou být vozidla vybavena různými motory, podvozky, hydraulickými a elektronickými zařízeními.

Systémové komponenty z produktové řady ecomatmobile se využívají k řízení trakčních pohonů a vyhodnocování údajů z mnoha senzorů pro mobilní aplikace. V uživatelském rozhraní odolného ovladače typu ecomatDisplay se zobrazují údaje o servisu a v případě potřeby hlášení závad a chyb.

ASTI: výkonné 32bitové řídicí jednotky ifm spolehlivě ovládají automaticky řízená vozidla (AGV)