You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Aplikace
  3. Stavební stroje

Stavební stroje

Odolné řídicí jednotky poskytují strojům inteligenci
Automatizujte všechny provozní funkce vašich vozidel.

Další informace

Kompaktní řídicí jednotka ioControl
Využitelná jako volně programovatelný řadič pro zpracování rychlých vstupních signálů.

Další informace

Displeje různé velikosti
Řešení podle konkrétních požadavků zákazníka – např. pro monitorovací kamery nebo jako informační terminál pro hlášení o stavu stroje.

Další informace

Asistenční kamery pro obsluhu
Reagují na překážky dřív, než je vidí řidič, a zamezují kolize.

Další informace

Optimalizace strojového parku pomocí nástroje mobileMaintenance
Základna pro správu strojového parku a monitorování strojního vybavení.

Další informace

Monitorování tlaku v olejových okruzích
Monitorování tlaku oleje v okruzích stroje pomocí tlakových senzorů pro mobilní použití.

Další informace

Kolový bagr

Zvedání, rotace, otáčení a jízda – všechny tyto operace spolehlivě zajišťuje řídicí jednotka ecomatController u kolového bagru. Flexibilní výstupní funkce jsou schopné citlivě ovládat hydraulické ventily. Komunikace s naftovým motorem přes sběrnici CAN slouží k řízení výkonu, např. zvyšování rychlosti při práci. K plynulému provozu stroje je nutná přímá interakce mezi strojem a jeho obsluhou. To je úkol pro jednotku ecomatDisplay. Slouží k zobrazování chybových hlášení systému a nastavování všech důležitých provozních parametrů.

Revizní plošina pro mosty

ifm nabízí výkonnou jednotku ecomatController pro bezpečnostní aplikace mobilních strojů. Vyniká komplexními a vyspělými řídicími funkcemi, které se uplatní např. u revizních plošin pro mosty. Jednotka ecomatController byla vyvinuta podle současných bezpečnostních norem. Hardware a software je certifikován německým sdružením TÜV.

Obsluze poskytuje systém ecomatContoller také bezpečnostní funkce jednotky SafetyController, takže spolehlivě zajišťuje náročné provozní postupy na plošině.

Vrtná souprava

Vibrace a extrémní otřesy ve vrtné soupravě – pro výrobky řady ecomatmobile od ifm to není žádný problém. Vysoká třída ochrany a špičkové mechanické provedení zaručují dlouhodobé spolehlivé fungování.

Výkonně mobilní řídicí jednotky vyvinuté podle aktuálních norem a s využitím dlouholetých zkušeností plní v mobilních strojích složité úkoly. Jsou vybavené čtyřmi rozhraními CAN. Podporují všechny důležité protokoly, různé přenosové rychlosti a také přehlednou a předzpracovanou výměnu dat. Programování pomocí softwaru CODESYS podle normy IEC 61131-3 zaručuje, že všechny kontrolní funkce lze snadno integrovat do aplikačního programu.

Drtič kameniva

Vibrace a extrémní otřesy v drtiči kameniva – pro ecomatmobile od ifm nejsou žádný problém. Vysoká třída ochrany a kvalitní mechanická konstrukce zaručují dlouhodobé spolehlivé fungování. To neplatí jen pro řídicí jednotky, ale také pro vstupní/výstupní moduly s propojovací technikou DEUTSCH nebo M12 a kvalitní a odolné displeje. Displeje slouží jak k ovládání, tak k zobrazování hlášení systému.

Stabilizátor půdy

Provoz v extrémních podmínkách: decentralizované moduly CAN s propojovací technikou DEUTSCH nebo M12 a vysokou třídou ochrany lze namontovat téměř kamkoli, takže je potřeba mnohem méně kabelů. 32bitovou jednotku SmartController je možné používat také jako inteligentní vstupní/výstupní modul pro decentralizované předběžné zpracování signálů ze senzorů ve složitých řídicích systémech.

Implementaci urychluje síťové propojení modulů pomocí protokolu CANopen přes výkonnou sběrnici CAN. Díky třem integrovaným rozhraním CANopen lze systém flexibilně a efektivně rozšiřovat o další vstupní/výstupní nebo řídící moduly.

Finišer

U mobilních strojů a přístrojů se pro většinu funkcí používá hydraulický pohon. Tyto moderní stroje už standardně používají elektronické řízení ventilů a čerpadel. Systém ifm ecomatmobile nabízí proudově ovládané výstupy s pulzně šířkovou modulací a optimalizované řídicí funkce pro výkonové výstupy. Tvoří rozhraní mezi hydraulickým a elektronickým vybavením od různých výrobců.

MAX VIEW: inteligentní systém předcházení kolizím

Mine Master: vrtná souprava pro těžbu mědi