You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Aplikace
  3. Zemědělské a lesnické stroje

Zemědělské a lesnické stroje

ecomatController
Výkonná řídicí jednotka pro komplexní funkce zemědělských strojů s vlastním pohonem.

Další informace

ioControl – odolný modul pro připojitelné jendotky
Volně programovatelný provozní modul s rozhraním CAN umožňuje spolehlivou komunikaci s traktorem.

Další informace

ISOBUS Gateway
Nejjednodušší způsob využití ISOBUS. Jsou dostupné knihovny pro mobilní kontrolery ifm umožňující rychlou a spolehlivou integraci ISOBUS do (již existujících) aplikací.

Další informace

Zobrazení údajů o vozidle v uživatelském rozhraní
Zobrazení provozních podmínek, diagnostických informací, stavů vstupů a výstupů, monitorování závad a hlášení systému.

Další informace

Asistenční kamery pro obsluhu
Inteligentní detekce tvarů a obrysů pro automatické řízení strojů a provozní funkce.

Další informace

Monitorování strojového parku
Stálý přehled o strojním vybavení a jeho provozním stavu.

Další informace

Monitorování teploty
Monitorování teplot oleje ve stroji pomocí teplotních senzorů speciálně konstruovaných pro mobilní použití.

Další informace

Při polních a lesnických pracích jsou mobilní stroje vystaveny extrémním provozním podmínkám a vlivům prostředí. V řadě výrobků ecomatmobile nabízí ifm odolné řídicí jednotky, uživatelská rozhraní, vstupní/výstupní moduly a senzory, které jsou právě pro takovéto podmínky konstruované.

Mechanické provedení řídicích jednotek a modulů je dimenzované na stálé otřesy a vibrace. Ať na poli, nebo v lese, pro systémy ifm ecomatmobile není nic nepřekonatelné.

Automaticky naváděný harvestor je úplná pojízdná továrna. Díky vybavení komponentami ifm ecomatmobile a senzory pro mobilní aplikace zaručuje spolehlivý, úsporný a ekologický provoz. Řídicí jednotka ecomatController komunikuje s řídicí jednotkou motoru pomocí protokolu SAE J 1939 a podle konkrétní provozní situace pomáhá šetřit palivem ve prospěch životního prostředí.

Mobilní síť IoT slouží k přenosu provozních dat stroje a vzdálené údržbě. Umožňuje přímý přístup ke stroji bez dlouhých servisních přestávek.

Vstupní/výstupní moduly s rozhraním CAN tvoří spojení mezi binárními a analogovými senzory nebo akčními členy a mobilní řídicí jednotkou. Díky decentralizované instalaci přístrojů se výrazně zjednodušuje zapojení. Celkově pak jsou zemědělské a lesnické stroje za provozu spolehlivější a snadněji ovladatelné.

 

Příběh zákazníka: rozstřikovač kejdy

Rozstřikovače kejdy umožňují rychlé a úsporné hnojení velkých zemědělských ploch. Mohou mít podobu přívěsů nebo samostatných vozidel. Kejda se na půdu rozstřikuje z malé vzdálenosti pomocí hadic zavěšených na postranních ramenech. Ke správnému umístění a přesnému otvírání a zavírání ventilů využívá náš zákazník Agrometer výkonnou automatizaci s decentralizovanými vstupními/výstupními moduly a centrální mobilní řídicí jednotkou.

V tomto příkladu využití si můžete přečíst, jak se firmě daří zvyšovat provozní spolehlivost a zlepšovat ovladatelnost zemědělských strojů.

Přečíst celý článek

 

Obraceč kompostu

Obraceče kompostu slouží k optimálnímu provzdušňování a urychlení procesu kompostování. Zajišťují důkladné promíchání různých kompostovaných materiálů a ideálně je nahrnují do řádků trojúhelníkového tvaru.

Produktová řada ecomatmobile poskytuje pro tyto účely špičkové řídicí funkce. Sofistikované předdefinované softwarové knihovny umožňují rychle vyvinout programy pro konkrétní ovládání hydraulických trakčních pohonů nebo otáčení šneku. Počínaje programováním řídicí jednotky přes vyhodnocování signálů ze senzorů až po efektivní komunikaci pomocí protokolu J1939 s řídicí jednotkou motoru nebo optimalizované grafické řešení displeje – všechny softwarové součásti jsou dokonale sladěné.

Agrometer: odolná jednotka PLC pro venkovní aplikace

3D senzor na traktoru – vývoj k zemědělství 4.0

GREGOIRE: automatické řízení sklízecích strojů pomocí řešení ifm