You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Aplikace
  3. Komunální vozidla

Komunální vozidla

Certifikované mobilní řadiče
Využitelné jako řídicí jednotky pro strojní procesy a jako bezpečnostní řadiče (SIL2/PLd) s podporou protokolu CANopen Safety.

Další informace

Úspora kabeláže díky systému ioControl
Standardizované šroubové nebo zástrčkové spoje zaručují bezpečné a snadné připojování senzorů a akčních členů.

Další informace

Displeje s integrovanými ovládacími tlačítky nebo doplňkovou dotykovou obrazovkou
Efektivní rozhraní mezi obsluhou stroje a centrální řídicí jednotkou.

Další informace

Kamery asistující při couvání nebo monitorující nakládku
Větší bezpečnost na veřejných komunikacích.

Další informace

Efektivnější plánování tras pomocí nástroje mobileMaintenance
Plánování tras a diagnostika vozidel za provozu nebo v depu.

Další informace

ISOBUS Gateway
Nejjednodušší způsob využití ISOBUS. Jsou dostupné knihovny pro mobilní kontrolery ifm umožňující rychlou a spolehlivou integraci ISOBUS do (již existujících) aplikací.

Další informace

Přesné polohování
Indukční senzor pro mobilní použití umožňuje přesně určovat polohu vyklápěče popelnic.

Další informace

Senzory a vybavení používané pro komunální vozidla musí splňovat nejnáročnější požadavky. Jejich komponenty jsou vystaveny extrémním teplotám, vlhkosti, prachu, nečistotám a vibracím. V takových podmínkách mohou zařízení a senzory ifm pro mobilní použití předvést své kvality. Jsou konstruované tak, aby vydržely i nejdrsnější provozní podmínky. Jejich spolehlivé fungování v mobilních aplikacích je ověřeno certifikací E1 úřadem Kraftfahrt-Bundesamt (německý spolkový úřad pro motorová vozidla). Zaručují maximální bezpečnost pro obsluhu i ostatní účastníky silničního provozu.

U komunálních vozidel, která jezdí po veřejných komunikacích, je to velmi důležitý aspekt.

 

Příběh zákazníka: vozidla na svoz odpadků

Stále více měst využívá ke svozu odpadů moderní vozidla s bočními podavači. Obsluha vozidla najede podélně k okraji chodníku, kde jsou umístěné odpadní nádoby. Nádoby jsou podávacím ramenem na boku vozidla automaticky zvednuty, vysypány a vráceny dolů. Z tohoto příkladu využití se můžete dozvědět, jak 3D senzor typu O3M pro mobilní použití zvyšuje bezpečnost vozidel, která ke svozu odpadu používá komunální firma v německém Paderbornu.

Přečíst celý článek

 

Kompaktní zametací vozidlo

Malé provedení nebrání těmto zametačům, aby vynikly ekologickou technologií a skvělým výkonem.

Zásluhu na tom má mimo jiné řídicí technologie ecomatmobile. Umožňuje sestavit z úsporných řídicích modulů a kompaktních ovládacích modulů systém, který přesně vyhovuje podmínkám aplikace.

Mobilní senzory monitorují funkce stroje a zaručují jeho bezproblémový provoz. Pomocí indukčních senzorů se monitoruje zamčení kontejneru na odpad a tlakovým převodníkem se sleduje množství vody v zásobníku.

 

Mobilní drtič pro recyklaci

Suroviny jsou stále vzácnější, a proto roste význam recyklačních technologií. Ať se jedná o dřevní odpad, ořezané větve, stavební materiály nebo recyklaci kovů, předpokladem kvalitní recyklace je optimální zpracování a třídění materiálů.

Při drcení dochází k extrémním vibracím a otřesům, které působí na elektronické prvky. Proto je třeba testovat komponenty řady ecomatmobile ve skutečných provozních podmínkách. Před horkem, vodou i nečistotami je elektronika chráněna pouzdry, která extrémní podmínky vydrží. Na řídicí moduly, a tedy také na funkce stroje nemá vliv ani elektrické rušení.

 

Příběh zákazníka: stroj k čištění potrubí

Vozidla k čištění potrubí používají dva druhy čerpacích systémů: Proplachovací čerpadla slouží k čištění kanalizace a nádrží. Vývěvy slouží k odsávání kalů, odpadních vod a průmyslových odpadů do nádrže namontované na vozidle. Tato komunální vozidla vyrábí náš dánský zákazník – společnost Bucher. Využívá mobilní prvky řady ifm ecomatmobile jako jednoduché a spolehlivé řídicí řešení. Podívejte se, jak odolné uživatelské rozhraní usnadňuje práci řidičům.

Přečíst celý článek

Bucher: automatizační technologie u vozidel k čištění potrubí

Emergency One: odolné bezpečnostní řadiče pro hasičská vozidla v ostrém nasazení

Strojírenská firma Bumar Koszalin AG: mobilní plošiny pro hasičské sbory a elektrorozvodné závody