- Tryksensorer efter applikation
- Nyheder
- PQ-tryksensor
Tryksensor til pneumatiske anvendelsesformål
PQ Cube er det ideelle valg til enhver pneumatisk applikation. Målecellen, der hidtil har været anvendt, og som allerede har udmærket sig i tidligere PQ-generationer pga. den høje modstandsdygtighed over for støv og snavs, anvendes også i den nye version.
Det er ikke kun de interne værdier, der er overbevisende. 1” displayet viser tydeligt procesværdier i forskellige layout, samtidig med at udgangssignaler signaleres via LED’erne. Opsætningen er også hurtig og nem med installationsguiden.
PQ Cube i detaljer
Produktfordele ved PQ Cube
Coatet målecelle
Den coatede og forseglede silikone-målecelle fra ifm har en fremragende modstandsdygtighed over for medier og fungerer altid pålideligt, selv under ugunstige omgivelsesbetingelser. Luften er ofte kontamineret med støv, især i industrielle anvendelser med vakuumgribere. Dette påvirker ikke målecellen mere end trykluft, der indeholder olie.
Fuldgrafisk 1” TFT-display og LED’er for koblingspunkter
Procesværdier, koblingspunkter og andre oplysninger, der er tilgængelige via IO-Link, kan læses med et hurtigt blik på displayet. Forskellige display-layout med et tydeligt farveskift mellem rød og grøn kan vælges fleksibelt til visualisering.
Installationsguide
PQ-tryksensoren kan hurtigt og nemt indstilles ved hjælp af installationsguiden. Guiden fører dig gennem opsætningsprocessen på i alt 9 sprog og beder om alle relevante attributter til dit anvendelsesformål. Efterfølgende og yderligere ændringer kan udføres fleksibelt via IO-Link eller med 3 knapper på selve enheden.
Den virtuelle PQ som klik-dummy
Se selv displayet og installationsguiden i vores klik-dummy. Klik-dummyen kan afvige fra den originale og afspejler ikke alle funktioner!
Åbner menuen eller installationsguiden/bekræfter indtastningen | |
Menu navigation | |
Tilbage |
Anvendelsesområder
Trykluftbehandling
Behandlingen af trykluft er en afgørende faktor for pneumatiske systemers funktionalitet og levetid. Takket være det avancerede monteringskoncept kan tryksensoren installeres i din vedligeholdelsesenhed uden at skulle bruge adaptere, hvilket gør den til en perfekt komponent til behandling af trykluft.
Via det fuldgrafiske 1” display kan du altid se, om procesværdierne er inden for målområdet.
Overvågning og måling af systemtrykket
PQ Cube overvåger systemtrykket pålideligt i et måleområde fra -1 op til 16 bar til gnidningsløs drift af dit anlæg.
Betjening og opsætning af sensoren er hurtig og nem ved hjælp af de 3 knapper og den intuitive menu navigation. Opsætningen understøttes af installationsguiden, som fås på 9 forskellige sprog.
Vakuum- og gribeanvendelser
Til vakuum- og gribeanvendelser scorer PQ Cube med dens robuste målecelle, som er ekstrem modstandsdygtig over for støv, snavs og fugt. En anden stor fordel ved sensoren er visualiseringen af procesværdier og det tydelige farveskift mellem rød og grøn.
Når sensorerne installeres, kan du vælge mellem væg-, DIN-skinne- og panelmontering.
Fleksible monteringsmuligheder
Merværdi takket være IO-Link
- Gennemsigtige processer
Ud over det aktuelle tryk bliver enheds- og medietemperaturen udlæst acyklisk via IO-Link. Dette gør det nemt at holde øje med din proces på alle tidspunkter. - Logning og simulering af procesværdier og hændelser
Ud over at vise og logge procesværdier kan forskellige hændelser også registreres og simuleres via IO-Link. De omfatter driftstimerne siden opstarten, antallet af overtrykshændelser og koblingscyklusserne på begge udgange. - Tabsfri datatransmission uden afskærmet ledning
IO-Link muliggør tabsfri datatransmission, da konverteringstab er udelukket via digital kommunikation, og eksterne påvirkninger, såsom magnetfelter, har ingen indvirkning på datatransmission. - Fleksibel konfiguration på afstand eller direkte på HMI’en
Tryksensoren kan hurtigt og nemt konfigureres via IO-Link - enten på afstand eller under processen.