- ecomatmobile
- 應用
- 市政車輛
市政車輛中使用的感測器和控制組件必須滿足最高要求:其組件要承受和抵禦極端溫度、濕度、灰塵、污垢和振動。在這種環境下,ifm 的行動應用裝置和感測器展示了其全部潛力。這些裝置旨在承受最惡劣的操作條件。Kraftfahrt-Bundesamt (德國聯邦汽車交通運輸管理局) 的 E1 型式認證確保了它們在行動應用中的可靠運行。且最大限度地確保了操作員和其他道路使用者的安全。
這對於市政車輛尤其重要,因為它們主要在公共道路交通中移動。
客戶故事:垃圾卡車
越來越多的城市使用現代側裝車輛進行垃圾處理。操作員操縱車輛與放置垃圾箱的人行道平行。然後,垃圾箱會被車輛側面的抓臂自動舉起、清空並再次放下。閱讀我們的應用報告,了解用於行動應用的 O3M 3D 感測器如何提高帕德博恩廢棄物處理公司車輛的安全性。
緊湊型清掃車
儘管設計緊湊,但清掃車仍以環保技術和出色的清掃效能為特征。
這是使用 ecomatmobile 控制技術等的結果。成本優化的控制模組和緊湊的對話模組有助於輕鬆打造適合應用的系統設計。
用於行動應用的感測器監控機械功能並保證無故障運行。電感式感測器用於監控廢物箱鎖,而壓力傳送器則可偵測服務水箱中的水位。
行動回收粉碎機
由於原材料變得越來越珍貴,回收技術變得越來越重要。木材廢料、樹木切割物、建築材料或金屬回收:材料的優化處理和分類保證了高品質的回收。
粉碎過程會導致極端的振動和衝擊,進而對電子組件產生影響。因此,ecomatmobile 組件在真實條件下進行了測試。熱、水或污垢:外殼可保護電子組件並承受極端條件。此外,電氣干擾不會影響控制模組,因此也不會影響機械功能。
客戶故事:下水道清潔車
下水道清潔車有兩個泵系統:噴射泵清潔下水道和水箱。透過真空泵,污泥、廢水和工業廢棄物可以吸入安裝在車輛上的罐中。這些市政車輛由我們的丹麥客戶 Bucher 製造。ifm 用於行動應用的 ecomatmobile 組件為他們提供簡單、安全的控制解決方案。了解強大的 HMI 如何為駕駛員提供支援。