- Sensor tekanan menurut aplikasi
- Berita produk
- Sensor tekanan PQ
Sensor tekanan untuk aplikasi pneumatik
PQ Cube adalah pilihan ideal untuk segala macam aplikasi pneumatik. Baik pada aplikasi vakum dan gripper atau pada unit pemeliharaan, PQ Cube sangat mengesankan dengan kinerjanya yang tahan lama.
Bukan hanya kemampuannya yang meyakinkan. Display 1" menampilkan nilai proses dengan jelas dalam berbagai tata letak, sementara titik peralihan diindikasikan melalui LED. Pengaturannya juga cepat dan mudah dengan wizard pemasangan.
PQ Cube secara mendetail
Kelebihan produk PQ cube
Untuk penggunaan universal
PQ Cube, dengan sel pengukur yang telah teruji di pasaran, cocok untuk berbagai aplikasi pneumatik, yang meliputi unit pemeliharaan, gripper, dan pemantauan tekanan silinder.
Display TFT 1" dengan grafis penuh dan LED titik peralihan
Nilai proses, titik peralihan, dan informasi lain yang tersedia melalui IO-Link dapat dibaca sekilas di display. Beberapa tata letak display dengan perubahan warna merah-hijau yang jelas dapat dipilih secara fleksibel untuk visualisasi.
Wizard pemasangan
Sensor tekanan PQ dapat diatur dengan cepat dan mudah menggunakan wizard pemasangan. Wizard akan memandu Anda dalam proses pengaturan dalam 9 bahasa, dan akan menanyakan semua atribut yang relevan untuk aplikasi Anda. Perubahan selanjutnya dapat dilakukan secara fleksibel melalui IO-Link atau langsung di perangkat menggunakan 3 tombol.
PQ virtual sebagai click dummy
Lihat sendiri display dan wizard pemasangan dalam click dummy kami. Click dummy mungkin berbeda dengan aslinya dan tidak mencerminkan seluruh fungsi!
Membuka menu atau wizard pemasangan/mengonfirmasi entri | |
Navigasi menu | |
Kembali |
Aplikasi
Pemrosesan udara kompresi
Pemrosesan udara kompresi adalah faktor yang sangat penting untuk kinerja dan masa pakai sistem pneumatik. Berkat konsep pemasangan yang canggih, sensor tekanan dapat dipasang pada unit pemeliharaan Anda tanpa perlu adaptor, yang membuatnya menjadi komponen ideal pada pemrosesan udara kompresi.
Melalui display 1" dengan grafis penuh, Anda selalu dapat melihat apakah nilai proses berada dalam rentang target.
Pemantauan dan pengukuran tekanan sistem
Untuk kelancaran operasi pabrik Anda, PQ Cube memantau tekanan sistem secara andal dalam rentang pengukuran dari -1 hingga 16 bar.
Operasi dan pengaturan sensor dapat dilakukan dengan cepat dan mudah melalui 3 tombol dan navigasi menu yang intuitif. Pengaturan didukung oleh wizard pemasangan yang tersedia dalam 9 bahasa.
Aplikasi vakum dan gripper
Dalam aplikasi vakum dan gripper yang ditandai dengan perubahan arah yang cepat, PQ Cube akan selalu tetap berfungsi berkat ketangguhannya. Terlebih lagi, perubahan warna merah/hijau di display memberikan visualisasi yang jelas mengenai nilai proses. Dengan demikian, operator pabrik dapat segera melihat apakah objek telah diambil dengan benar atau tidak.
Ketika memasang sensor, Anda dapat memilih antara pemasangan di dinding, rel DIN, atau panel.
Opsi pemasangan yang fleksibel
Nilai tambahan berkat IO-Link
- Proses transparan
Selain tekanan aktual, suhu perangkat dan media juga diberikan sebagai output secara tidak bersiklus melalui IO-Link. Hal memudahkan untuk terus memantau proses Anda sepanjang waktu. - Pembuatan log serta simulasi nilai proses dan kejadian
Selain dapat menampilkan dan membuat log nilai proses, berbagai kejadian juga dapat direkam dan disimulasikan melalui IO-Link. Di antaranya adalah jam pengoperasian sejak pengaktifan, frekuensi terjadinya situasi tekanan yang berlebihan, dan siklus peralihan pada kedua output. - Transmisi data yang bebas dari kehilangan dengan teknologi koneksi tanpa pelindung
IO-Link memungkinkan transmisi data yang bebas dari kehilangan, karena hilangnya data dalam proses konversi dapat dihindari berkat komunikasi digital dan tidak pengaruh oleh faktor eksternal, seperti medan magnet. Jadi, ini tidak berpengaruh pada transmisi data. - Pengaturan fleksibel dari jarak jauh atau langsung pada HMI
Sensor tekanan dapat dikonfigurasi dengan cepat dan mudah melalui IO-Link, baik dari jarak jauh maupun selama proses sedang berjalan.