Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. ecomatmobile
  2. Encoder dan sensor kemiringan

Encoder dan sensor kemiringan

Sensor untuk mesin bergerak

Andal:
Interface CAN melalui konektor M12
Kokoh:
Tahan terhadap getaran dan guncangan
Izin penggunaan:
Persetujuan tipe E1 dari Kraftfahrt-Bundesamt (German Federal Motor Transport Authority)
Ketahanan:
Rentang suhu lebih luas -40... 85°C
Tahan dari kemasukan:
Tahan terhadap masuknya cairan (IP 67/ IP69K) yang tinggi untuk persyaratan pada kondisi lingkungan yang menantang

Multiturn encoder - pendeteksian posisi dan gerakan rotasi yang presisi

Multiturn encoder digunakan untuk mendeteksi rotasi atau pendeteksian posisi yang presisi untuk gerakan rotasi. Encoder dapat menangani satu putaran dalam 4096 langkah. Sistem tanpa roda gigi menggunakan efek Wiegand untuk menjaga nilai posisi tetap tersimpan jika terjadi kegagalan daya tanpa buffer baterai. Ini berarti, posisi yang tepat dapat dikirim ke pengontrol tanpa referensi apa pun.

Pelajari lebih lanjut tentang encoder

Sensor kemiringan - akurasi pengukuran tinggi untuk sudut dan posisi

Kesejajaran horizontal pada mesin atau komponen mesin sering menjadi kriteria penting untuk pengoperasian yang andal. Sensor kemiringan dirancang untuk pendeteksian posisi sudut atau ketinggian mesin bergerak. Sensor kemiringan mampu memberikan akurasi pengukuran yang tinggi pada seluruh rentang sudut dan rentang suhu dengan sudut kemiringan di sepanjang sumbu X dan Y. Sensor kemiringan memiliki interface CAN (CANopen / SAE J1939) atau IO-Link.

Pelajari lebih lanjut tentang sensor kemiringan

Sensor untuk mesin bergerak

• Encoder

Ke pemilih produk

• Sensor kemiringan statis

Ke pemilih produk

• Sensor kemiringan dinamis

Ke pemilih produk