• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. ecomatmobile
  2. Selengkapnya tentang produk

Selengkapnya tentang produk dan aksesori

Sensor magnetis

Ketahanan terhadap tekanan:
Tekanan pengoperasian hingga 500 bar, tekanan maksimum hingga 2000 bar
Masa pakai lama:
Dengan 10 juta siklus tekanan, sensor ini memiliki daya tahan yang sama lamanya dengan silinder
Sangat kokoh:
Casing dan permukaan pendeteksian terbuat dari baja tahan karat dengan ketebalan 1 mm
Setengah harga:
Silinder dilengkapi dengan dua sensor ifm yang biayanya tidak lebih dari satu sensor yang sebanding dalam aplikasi ini
Hemat ruang:
Panjang casing hanya 40 mm untuk profil silinder rendah
Fleksibel:
Casing M12 atau M14, konektor kabel atau M12, PNP atau NPN, biasanya terbuka, biasanya tertutup, atau output komplementer

Pemantauan posisi piston yang andal

Unit ini berbasis pada teknologi magnetis-induktif yang hanya mendeteksi logam feromagnetik (misalnya, baja batang piston). Dengan menggunakan prinsip pengoperasian ini, casing dari baja tahan karat dapat memiliki ketebalan dinding hingga 1 mm, bahkan pada bagian permukaan pendeteksiannya, sehingga menghasilkan masa pakai yang sangat lama dan keandalan yang tinggi.

Sensor magnetis

Teknologi koneksi ecolink

Tahan dari kemasukan:
Konsep penyegelan inovatif memberikan peringkat perlindungan yang tinggi dengan IP 67 / IP 68 / IP 69K
Terpasang kuat:
Pelindung getaran tipe gerigi gergaji menjamin mur tidak akan longgar secara tidak sengaja jika terjadi guncangan dan getaran
Dengan menggunakan tangan:
Mudah dipasang dan dilepas secara manual
Terlihat:
Versi dalam casing hitam transparan untuk visibilitas LED yang optimal bahkan pada kondisi pencahayaan yang terang
Memenuhi standar:
Teknologi koneksi ini memenuhi standar M12 EN 61076

Dapat diandalkan meskipun pada aplikasi bergerak

Tidak akan terjadi kelebihan tekanan: Berkat pemasangan pembatas akhir mekanis secara khusus, ring-O selalu dikompresi dengan tepat, sehingga fungsi penyegelannya dipastikan permanen. Pelindung getaran dengan tipe gerigi gergaji memberikan perlindungan dari guncangan dan getaran yang kuat. Peringkat perlindungan yang tinggi IP 67/IP 68/IP 69K, kisaran suhu yang luas -40...90 °C serta material casing berkualitas tinggi (baja tahan karat kualitas tinggi, TPU) memastikan koneksi yang andal secara permanen di lingkungan yang menantang seperti dari pengaruh kelembapan, oli, dan gemuk.

Terlihat dengan jelas: Desain inovatif dan casing hitam transparan memastikan LED bisa terlihat lebih jelas daripada versi transparan meskipun pada kondisi cahaya yang terang. Ini merupakan syarat penting untuk mengawasi status pabrik sepanjang waktu dan agar dapat bertindak cepat saat terjadi masalah.

Teknologi koneksi

RFID

Terintegrasi:
Antena, unit evaluasi dan interface CANopen dalam satu casing M18 atau M30 yang ringkas
Tidak sensitif:
Rentang suhu lebih luas -40... 85°C
Izin penggunaan:
Persetujuan tipe E1 dari Kraftfahrt-Bundesamt (German Federal Motor Transport Authority)
Kokoh:
Dioptimalkan untuk penggunaan di luar ruangan dengan IP67 dan IP69K, tahan guncangan sesuai EN60068-2-27, tahan getaran sesuai EN60068-2-64
Kompatibel:
Protokol CANopen, dioptimalkan untuk penggunaan dengan pengontrol ecomatmobile ifm

Solusi andal untuk tugas identifikasi

Unit RFID yang kokoh dan ringkas dengan interface CANopen dikembangkan untuk tugas identifikasi di mesin pertanian, kendaraan perkotaan, dan mesin konstruksi. Unit ini secara otomatis mendeteksi aksesori yang berbeda dan mengonfigurasi pengaturan yang sesuai dalam pengontrol. Identifikasi otomatis mempermudah pembuatan pengaturan sistem spesifik dari pengguna. Informasi mengenai interval pemeliharaan dan waktu pengoperasian bisa secara otomatis diberikan dan disimpan, karena pengontrol mendeteksi waktu dan durasi pengaturan untuk mesin yang spesifik secara otomatis. Waktu henti dijaga seminimal mungkin, sehingga produktivitas pun meningkat.

Unit RFID yang ringkas

Aksesori untuk sistem kontrol