Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. ecomatmobile
  2. Sensor induktif

Sensor induktif

Sensor untuk mesin bergerak

Izin penggunaan:
Persetujuan tipe E1 dari Kraftfahrt-Bundesamt (German Federal Motor Transport Authority)
Ketahanan:
Rentang suhu pengoperasian luas
Tahan dari kemasukan:
Daya tahan tinggi terhadap masuknya cairan untuk persyaratan pada kondisi lingkungan yang menantang
Perlindungan radiasi:
Resistensi EMC yang tinggi sesuai dengan standar kendaraan
Fleksibel:
Rentang tegangan input yang luas

Pendeteksian posisi pada kondisi yang menantang

Berbeda dari perangkat untuk otomatisasi industri, tuntutan akan sensor untuk aplikasi mesin bergerak jauh lebih tinggi. Karena dipasang pada posisi terbuka, sensor harus memenuhi persyaratan khusus. Perangkat dirancang agar memiliki ketahanan tinggi terhadap guncangan dan getaran. Bila dikombinasikan dengan konektor seri ecolink EVM, sensor induktif seri M merupakan kombinasi sempurna untuk aplikasi mesin bergerak. Sensor memiliki rentang suhu -40...85°C sehingga dapat beroperasi dengan andal pada kondisi yang sangat dingin dan saat dipasang di samping mesin yang panas. Selain itu, perangkat ini tidak sensitif terhadap perubahan suhu yang cepat. Rentang tegangan 10V hingga 60V untuk sensor pada mesin bergerak memastikan fungsinya tidak akan terpengaruh meskipun terjadi fluktuasi yang tinggi pada sistem yang terpasang. Untuk memenuhi persyaratan EMC yang semakin tinggi pada aplikasi mesin bergerak, perangkat ini memiliki resistensi EMC yang lebih baik. Sensor memiliki persetujuan tipe E1. Dengan persetujuan dari German Federal Office for Motor Traffic ini, sensor ini diizinkan digunakan di kendaraan jalan raya tanpa batas akhir berlakunya izin operasi.

Sensor induktif

• Penggunaan pada mesin bergerak

Ke pemilih produk