Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. ecomatmobile
  2. Sensor suhu

Sensor suhu

Sensor untuk mesin bergerak

Kecocokan:
Transmitter suhu dengan output arus atau tegangan atau PT1000
Serbaguna:
Versi konektor M12, DEUTSCH dan AMP dapat dipilih
Ekonomis:
Tegangan pengoperasian sebesar 8 V
Kokoh:
Ketahanan terhadap tekanan hingga 400 bar
Simpel:
Plug and play melalui rentang pengukuran preset
Fleksibel:
Berbagai koneksi proses dan kedalaman pemasangan

Suhu yang selalu terkontrol pada peralatan hidrolik dan pneumatik

Transmitter suhu ringkas tipe TA/TU/TM dirancang khusus untuk penggunaan pada mesin bergerak. Sensor ini memiliki tingkat presisi yang tinggi berkat penyesuaian internal pabrik pada elemen PT dan elektronik. Selain jangkauan pengukurannya yang luas, inovasi lainnya adalah waktu respons yang sangat baik. Ketahanan terhadap getaran dan guncangan yang tinggi memungkinkan penggunaan dengan tekanan pengoperasian yang tinggi terutama pada aplikasi peralatan hidrolik dan pneumatik.
Rentang tegangan transmitter 8 hingga 32 V DC memastikan fungsinya tidak akan terpengaruh meskipun terjadi fluktuasi yang tinggi pada sistem yang terpasang. Untuk memenuhi persyaratan EMC yang semakin tinggi pada aplikasi mesin bergerak, perangkat ini memiliki resistensi EMC yang lebih baik. Sensor tersedia dalam panjang probe, koneksi proses, dan jangkauan pengukuran yang berbeda.

Sensor untuk mesin bergerak

• Transmitter suhu yang ringkas untuk mesin bergerak

Ke pemilih produk