Sistem untuk mesin bergerak

Selalu menjadi pilihan pertama. Kokoh, fleksibel, andal.
Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada pekerjaan berikutnya. Tetapi, Anda bisa memastikan bahwa mesin bergerak Anda dilengkapi secara ideal untuk setiap tantangan: dengan solusi sistem yang tangguh dan andal dari ifm. Dari sensor dan kabel hingga display dan pengontrol, ifm menawarkan rangkaian komponen berkualitas tinggi yang lengkap untuk digunakan pada mesin bergerak, semuanya dari satu sumber.
Jadi, apa pun tantangannya, Anda bisa mempercayai bahwa setiap bagian dari sistem akan berjalan lancar.
Pelajari tentang semua kelebihan yang ditawarkan oleh produk dari ifm!

Kualitas tinggi menghasilkan keandalan
Semua unit ifm harus membuktikan keandalannya dalam berbagai pengujian. Uji produk pasar yang standar telah ditingkatkan kriterianya dan ditambahkan dengan berbagai pengujian kombinasi. Termasuk di antaranya adalah uji kejut termal dan getaran serta uji kebocoran khusus, misalnya, dengan menggunakan jet air bertekanan tinggi. Prosedur pengujian ini, antara lain, menghasilkan peringkat perlindungan IP 69K yang dimiliki semua sensor dan konektor untuk aplikasi bergerak. Sebelum produk ifm dipasok ke pelanggan, semuanya diserahkan ke bagian pengujian untuk dilakukan inspeksi akhir 100%.
Hanya dengan langkah-langkah ini ifm dapat menjamin kualitas dan keandalan yang mereka janjikan kepada pelanggan.
Kualitas produksi
Proses manufaktur yang sangat otomatis dan presisi memungkinkan untuk menghasilkan produk bebas cacat dengan kisaran toleransi yang minimal. Kontrol kualitas yang komprehensif serta kualitas material yang tinggi secara kontinu memastikan produk kami memenuhi persyaratan tertinggi dan tahan terhadap kondisi pengoperasian yang paling menantang. Proses produksi yang lengkap disertifikasi sesuai standar ISO.
Tahan terhadap guncangan
Benturan dan getaran yang kuat adalah bagian dari pengoperasian mesin bergerak sehari-hari. Produk kami yang digunakan pada peralatan bergerak harus tahan terhadap semua pengaruh ini. Uji getaran dan guncangan mensimulasikan kondisi pengoperasian yang menantang dan memastikan berfungsinya komponen kami dengan baik. Baik itu casing, koneksi listrik, display, semuanya harus tahan terhadap kondisi lingkungan yang paling buruk sekalipun.
Diverifikasi untuk keandalan operasi
Kualitas adalah faktor penentu bagi ifm. Semua komponen ecomatmobile diperiksa kualitasnya dalam seluruh langkah produksi yang relevan. Setelah perakitan tahap akhir, pengujian fungsi yang komprehensif dilakukan pada masing-masing produk termasuk input, output dan interface. Hanya unit dengan hasil pengujian "berfungsi dengan baik" yang keluar dari pabrik.
Untuk kondisi lingkungan yang ekstrem
Untuk berbagai zona lingkungan yang berbeda, satu persyaratan: berfungsi dengan baik. Di antaranya, karakteristik pengaktifan komponen ecomatmobile diuji pada suhu ekstrem di laboratorium iklim kami. Dengan menggunakan iradiasi UV yang ditargetkan, kami memastikan bahwa sinar matahari yang kuat tidak berpengaruh terhadap unit. Komponen kami juga harus tahan terhadap fluktuasi suhu yang ekstrem dan kelembapan tinggi.