• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. ecomatmobile
  2. Sensor tekanan

Sensor tekanan

Sensor untuk mesin bergerak

Ringkas:
Transmitter tekanan tanpa display dan dengan output analog
Kokoh:
Sel pengukuran dari baja tahan karat tanpa segel
Tahan getaran dan guncangan
Fleksibel:
Konektor Deutsch, AMP atau M12
Ketahanan suhu:
Suhu sedang -40…125°C
Cepat:
Waktu respons 2 ms
Sesuai aplikasi:
Ideal untuk digunakan pada aplikasi hidrolik bergerak

Presisi dan andal bahkan pada tekanan tertinggi

Sensor tipe PT/PU ini cocok untuk aplikasi bergerak dan terutama untuk aplikasi hidrolik dan pneumatik dengan tekanan pengoperasian yang tinggi. Dengan ketahanannya yang tinggi terhadap getaran dan guncangan, peringkat perlindungan yang tinggi, ketahanan EMC yang sangat baik dan kesesuaian E1, sensor PT/PU ini sangat cocok untuk digunakan pada mesin bergerak. Konektor sensor tekanan baru memungkinkan pemasangan cepat dan mudah pada mesin bergerak. Sensor juga dilengkapi dengan sel pengukur film tipis yang langsung dilas dengan koneksi proses. Teknologi ini menjamin akurasi yang tinggi dalam casing yang sangat ringkas dengan hanya 19 mm pada permukaan rata dan perbandingan harga/kinerja yang optimal dari segi biaya.

Sensor untuk mesin bergerak

• Transmitter tekanan dengan konektor DEUTSCH atau AMP

Ke pemilih produk