- ecomatmobile
- Pengontrol
Pengontrol ecomatmobile
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-controller-01.jpg?v=1207223409)
Ringkas dan fleksibel
Andal: Pengontrol 32 bit, memori besar dan konektivitas CAN |
Kokoh: Tahan terhadap getaran, kelembapan, dan suhu lingkungan yang ekstrem |
Aman: Versi untuk digunakan dalam aplikasi yang terkait dengan pengamanan |
Simpel: Pemrograman yang distandarisasi sesuai IEC-61131-3 dengan CODESYS |
Fleksibel: Port I/O yang dapat dikonfigurasi: digital, analog, PWM |
ecomatController
Pengontrol bergerak yang andal untuk berbagai tugas
Pengontrol mikro 32 bit yang andal memastikan waktu siklus yang sangat singkat. Memori program yang besar memungkinkan pemrosesan program aplikasi yang kompleks. Pengontrol mikro terintegrasi kedua memantau fungsi sistem yang penting. Selain input dan output digital, pengontrol juga memiliki port analog. Input untuk sinyal cepat hingga 30 kHz juga dapat digunakan. Semua input dan output dilindungi dari interferensi dan kelebihan beban. Suplai daya dengan rentang yang luas memungkinkan pengoperasian pada sistem on-board 12 dan 24 V.
Fungsi gateway
Hampir semua pengontrol memiliki beberapa interface CAN yang digunakan untuk mengirim data melalui protokol CANopen, misalnya untuk modul input/output terdesentralisasi atau untuk modul dialog. Pengontrol dengan lebih dari satu interface CAN juga dapat digunakan sebagai gateway. Hal ini memungkinkan, misalnya, untuk pemrosesan kontrol dan data diagnostik mesin diesel dengan protokol SAE-J1939 secara langsung.
Dapat diprogram sesuai IEC 61131-3
Berkat pemrograman melalui CODESYS sesuai IEC 61131-3, pemrograman jadi lebih jelas dan mudah bagi pengguna. Library fungsi tersedia untuk fungsi hardware yang spesifik (misalnya gateway SAE-J1939/ CANopen).
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/bd3d0c5bd6df8c438afc8f696230b69b/-S610/ifm-ecomatmobile-bu-icon-01.png)
Pengontrol bergerak | ||
---|---|---|
• Untuk fungsi kontrol pada kendaraan dan mesin bergerak |
Untuk digunakan di kabin dan kabinet kontrol | |
• Untuk fungsi kontrol pada kendaraan dan mesin bergerak |
Pengontrol dengan kriteria perlindungan yang tinggi |