Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. ecomatmobile
  2. Display

Display ecomatmobile

Unit untuk pengoperasian dan pemantauan

Informatif:
Display warna dengan kemampuan grafis dan berbagai elemen pengoperasian
Dapat disesuaikan:
Dapat diprogram sesuai IEC 61131-3 dengan CODESYS
Universal:
Casing yang kokoh untuk pemasangan di permukaan atau panel
Cocok untuk digunakan dengan kamera:
Versi dengan interface kamera untuk penggunaan peralatan bergerak
Komunikatif:
Interface CAN, Ethernet dan USB untuk berbagai tugas komunikasi

ecomatDisplay

Dialog dengan mesin bergerak

HMI yang kokoh ini merupakan display grafis yang dapat diprogram untuk pengontrolan, pengaturan parameter, dan pengoperasian mesin bergerak dan instalasi. Perangkat ini dapat digunakan bersama dengan pengontrol bergerak atau sebagai produk yang berdiri sendiri. Data dan fungsi perangkat ditransfer dengan aman melalui interface CAN Ethernet dan CAN. Beberapa tipe dilengkapi dengan tombol navigasi tambahan, potensiometer dengan fungsi tombol tekan, beberapa tombol fungsi lampu latar yang dapat diprogram secara bebas atau layar sentuh. Unit ini menawarkan level EMC yang lebih tinggi dan memiliki persetujuan tipe e1. Berkat casing dengan peringkat perlindungannya yang tinggi, modul ini cocok untuk panel di bagian luar dan pemasangan pada permukaan, begitu juga untuk pemasangan di kabin pada mesin konstruksi, mesin pertanian, dan kendaraan perkotaan.

HMI yang kokoh untuk aplikasi dasar

• Dirancang untuk solusi mesin yang hemat biaya
• Peringkat perlindungan IP65, IP67
• Persetujuan tipe E1 oleh Kraftfahrt-Bundesamt (German Federal Motor Transport Authority)

HMI yang kokoh untuk aplikasi dasar
HMI yang andal dengan prosesor multi-core 64 bit

• HMI yang andal dan tangguh dengan arsitektur 64 bit yang modern dan layar sentuh opsional
• Versi dengan tombol fungsi lampu latar RGB dengan umpan balik yang responsif
• Interface USB dengan kinerja tinggi untuk pencatatan data dan mendukung kamera analog serta Ethernet
• Persetujuan tipe E1 oleh Kraftfahrt-Bundesamt (German Federal Motor Transport Authority)

HMI yang andal dengan prosesor multi-core 64 bit
HMI yang andal dengan prosesor single-core 32 bit

• Unit dengan tombol fungsi lampu latar RGB dengan umpan balik yang responsif dan layar sentuh opsional
• Interface USB untuk pencatatan data dan interface opsional untuk kamera analog
• Persetujuan tipe E1 oleh Kraftfahrt-Bundesamt (German Federal Motor Transport Authority)

HMI yang andal dengan prosesor single-core 32 bit