- ecomatmobile
- アプリケーション
- 公共車両
公共車両
自治体が保有する車両で使用されるセンサと制御コンポーネントは、非常に高い要件を満たさなければなりません。コンポーネントは過酷な温度、湿度、埃、汚れ、および振動にさらされます。この環境では、ifmの建機・特装車向けデバイスとセンサが、最大限のちからを発揮します。装置は非常に過酷な使用環境条件にも耐えるよう設計されています。建機・特装車アプリケーションにおける信頼性の高い動作は、Kraftfahrt-Bundesamt(ドイツ連邦自動車庁)のE1タイプ認証により保証されています。オペレータとその他の道路使用者の安全が最大限保証されます。
公共車両は主に公道を移動するため、これは特に重要です。
導入事例:ゴミ収集車
現代のサイドローダ車両は、ますます多くの都市で廃棄物処理に使用されています。オペレータは、前もって置かれたごみ箱のある歩道に平行に車両を操縦します。次にゴミ箱を車両側面のグリッパアームで自動的に持上げ、空にして降ろします。建機・特装車向けO3M 3Dセンサが、Paderbornの廃棄物処理会社の車両の安全性を向上させた方法はアプリケーションレポートを参照してください。
小型清掃車
この清掃車は、コンパクトな設計にもかかわらず、環境に優しいテクノロジと優れた清掃性能が特長です。
これは、ecomatmobile制御テクノロジによるものです。コスト最適化された制御モジュールとコンパクトなダイアログモジュールにより、アプリケーションに適したシステム設計を簡単に作成できます。
建機・特装車アプリケーション用センサで機械の機能を監視し、トラブルのない運用を実現します。高周波誘導式近接センサで廃棄物コンテナのロックを監視し、圧力トランスミッタで給水タンクのレベルを検出します。
リサイクリングシュレッダ車両
原材料の貴重さが増す中、リサイクル技術の重要性もますます高まっています。木くず、剪定枝、建築材料、および金属のリサイクル:材料の最適な処理と分類により、高品質なリサイクルが実現します。
細断プロセスでは、電子機器に影響を与える激しい振動と衝撃が生じます。そのため、ecomatmobileのコンポーネントは実際と同じ条件でテストされます。熱、水、ほこり:外装が電子機器を保護し、過酷な条件にも耐えられます。また、制御モジュールは電気的干渉の影響を受けないので、機械の機能にも影響しません。
導入事例:下水清掃車両
下水清掃車両は2つのポンプシステムを備えています。噴射ポンプで下水道とタンクを清掃します。真空ポンプで汚泥、廃水、産業廃棄物を車両に取付けられたタンクに吸い込みます。これらの公共車両は、当社のデンマークのお客様であるBucher社が製造しています。ifmのecomatmobile建機・特装車アプリケーション用のコンポーネントは、Bucher社にシンプルで安全な制御ソリューションを提供しています。堅牢なHMIがドライバをサポートする方法をご紹介します。