- ecomatmobile
- アプリケーション
- 建設機械
建設機械
ホイール式掘削機
吊上げ、回転、方向転換、運転 - ecomatControllerはホイール式掘削機のタスクを確実に実行します。柔軟な出力機能により、油圧バルブを鋭敏に制御できます。CANバス経由のディーゼルエンジンとの通信により、作業タスク中の加速など、動力制御が可能です。機械のスムーズな動作を保証するためには、機械とオペレータのコミュニケーションが必要です。ここではecomatDisplayが役立ちます。システムエラーメッセージの表示や、すべての重要な運転パラメータの調整に使用できます。
橋梁点検プラットフォーム
ifmはパワフルなecomatControllerを建機・特装車の安全のためのアプリケーション向けに提供しています。この装置は、たとえば橋梁点検プラットフォームなどの、複雑で過酷な制御機能に優れています。ecomatContollerは、最新の安全規格に合わせて開発されました。ハードウェアとソフトウェアは、ドイツTÜV協会によって認定されています。
ecomatContollerはSafetyControllerとしてオペレータをサポートし、高い要求に合致するプラットフォームでの確実な操作プロセスを実現します。
掘削リグ
掘削リグの振動や激しい揺れも、ifmのecomatmobileコンポーネントなら問題ありません。高い保護等級と高度な機械設計により、長期にわたり信頼性の高い動作を実現します。
パワフルな建機・特装車用コントローラは、建機・特装車の複雑な機能を実行するため、最新の規格と長期にわたる経験に基づいて開発されました。コントローラにはCANインターフェースが4つ備わっています。すべての重要なバスプロトコル、さまざまなボーレート、および透過的で事前処理されたデータ交換をサポートします。IEC 61131-3準拠のCODESYSによるプログラミングで、すべてのコントロール機能を簡単かつ確実にアプリケーションプログラムに統合できます。
砕石機
砕石機の振動や激しい揺れも、ecomatmobileなら問題ありません。高い保護等級と高度な機械コンセプトにより、長期にわたり信頼性の高い動作を保証します。これはコントローラだけではなく、DEUTSCHまたはM12接続テクノロジを備えたI/Oモジュールと、パワフルで堅牢なディスプレイにも該当します。後者は操作とシステムメッセージ両方の表示に使用されます。
土質安定機
過酷な使用環境条件下で運転:DEUTSCHまたはM12接続テクノロジを備えた高い保護等級の分散CANモジュールは、ほぼどこにでも取付け可能なので、配線を大幅に削減できます。32ビットSmartControllerは、複雑な制御システムでセンサ信号を分散前処理するためのI/Oモジュールとしての使用にも適しています。
入出力モジュールをパワフルなCANバスのCANopenプロトコルでネットワーク化することにより、アプリケーションを迅速に実装できます。組込みのCANopenインターフェースは、追加のI/Oモジュールや制御モジュールでシステムを柔軟かつ強力に拡張するのに役立ちます。
舗装機械
建機・特装車および機器のほとんどの機能は油圧システムで実施されます。最近の機械では、電子バルブとポンプ制御は標準になっています。ifmのecomatmobileシステムは電流制御のPWM出力と、パワー出力用に最適化された制御機能を提供します。これにより、油圧と電子機器との間にメーカ依存しないインターフェースができます。