- moneo: IIoT 플랫폼
- 제품
- moneo starterkit
moneo starterkit 테스트 및 시작
모터의 스마트 상태 모니터링을 위한 준비
moneo starterkit는 모터, 팬, 펌프 및 기타 여러 기계의 상태 모니터링을 위해 조정된 하드웨어 및 소프트웨어가 포함된 완벽한 패키지입니다. 이 독립형 솔루션은 IT 전문지식 없이도 쉽게 구현하고 확장할 수 있습니다. moneo starterkit를 통한 시간 절약: 이 기능은 간편한 셋업 및 이미 사전 구성된 구성요소를 통해 가능합니다. 프로세스 값을 논리적으로 연결, 분석 및 명확하게 시각화할 수 있기 때문에 항상 모든 값에 대한 개요를 파악할 수 있습니다. 종합적인 알람 관리 시스템으로 부재 중 이벤트에 대한 정보가 제공됩니다.
moneo starterkit는 디지털 진화의 완벽한 시작입니다.
- 효율적임 모든 IO-Link 센서의 중앙 파라메터 세팅
- 명백함: 데이터 수집 및 분석 프로세스
- 신뢰성: 잘 조정된 구성요소 세트
- 유연함: 독립 실행형 솔루션은 필요에 따라 확장 가능합니다.
moneo starterkit는 모터에 대한 스마트 상태 모니터링을 지원합니다.