- 어플리케이션 분야별 압력 센서
- 유압 오일
유압 오일용 압력 센서
센서 제품군 | 압력 범위 | 시그널 | 시각화 | 유의 사항 |
---|---|---|---|---|
PN |
-1…600 bar | • 트랜스미터 • 스위칭 출력 • IO-Link |
• 숫자 표시 • 상태 LED |
• 2색상 디스플레이 • 4…20 mA / 0…10 VDC 확장가능 아날로그 |
PG24 |
-1…400 bar | • 트랜스미터 • 스위칭 출력 |
• 숫자 표시 • 상태 LED |
• 아날로그 / 디지털 디스플레이 • 4…20 mA / 20…4 mA 확장가능 아날로그 • 최대 600 bar까지 확장된 측정 레인지 |
PA |
-1…600 bar | 트랜스미터 | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC 고정된 아날로그 • IP68 / IP69K 보호등급 |
PT / PU |
-1…600 bar | 트랜스미터 | – | • 가장 작은 프로파일 • 반응시간 < 1 ms • 4…20 mA / 0…10 VDC 고정된 아날로그 • 높은 쇼크 / 진동 내구성 • IP67 / IP69K 보호등급 • M12 또는 DIN 값 플러그 |
PV |
-1...600 bar | • 스위칭 출력 • IO-Link |
– | • 가장 작은 프로파일 • 소프트웨어를 통해 설정 가능한 스위칭포인트 • IP67 / IP69K 보호등급 • 온도 모니터링 |
PK |
0…400 bar | 스위칭 출력 | 상태 LED | • 2개의 세팅 링을 통한 쉬운 스위칭포인트 조정 |