You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Vrste uporabe
  3. Gradbeni stroji

Gradbeni stroji

Robustni krmilniki zagotavljajo inteligenco stroja
Avtomatizacija vseh delovnih funkcij vašega vozila

Izvedite več

ioControl – kompaktni krmilnik
Lahko se uporablja kot prosto programirljivi krmilnik za obdelavo hitrih vhodnih signalov

Izvedite več

Različni formati prikaza
Rešitev za posamezne zahteve strank – na primer – lahko se uporablja kot monitor za nadzorne kamere ali kot informativni terminal za sporočila o stanju stroja

Izvedite več

Kamere za pomoč upravljavcu
Odzivajo se ovire, preden jih voznik vidi, in preprečijo trke

Izvedite več

Optimizirana uporaba za vozni park z mobileMaintenance
Podlaga za upravljanje voznega parka in spremljanje mehanizacije

Izvedite več

Spremljanje tlaka v oljnih krogotokih
Spremljajte tlak v oljnem krogotoku stroja s senzorjem tlaka za mobilno uporabo

Izvedite več

Bager s kolesi

Dviganje, vrtenje, obračanje in vožnja – ecomatController zanesljivo izvaja vsa ta opravila v bagru s kolesi. Hidravlične ventile je mogoče zanesljivo nadzorovati prek prilagodljivih izhodnih funkcij. Komunikacija z dizelskim motorjem prek vodila CAN omogoča nadzor moči, npr. s povečanjem hitrosti med izvajanjem opravil. Za zagotavljanje gladkega delovanja stroja je potrebna neposredna komunikacija med strojem in upravljavcem. Tukaj nastopi ecomatDisplay. Uporablja se lahko za prikaz sporočil napak sistema ter ogled in prilagoditev pomembnih delovnih parametrov.

Ploščad za preglede mostov

ifm nudi zmogljiv krmilnik ecomatController za z varnostjo povezane vrste uporabe v premičnih strojih. Enota blesti pri zapletenih in zahtevnih krmilnih funkcijah, npr. pri ploščadih za preglede mostov. Krmilnik ecomatController je bil razvit skladno s trenutnimi varnostnimi standardi. Strojno in programsko opremo je certificiralo nemško združenje TÜV.

Krmilnik ecomatController podpira upravljavca kot SafetyController in zagotavlja zanesljive delovne procese na ploščadi, skladno z visokimi zahtevami.

Vrtalna naprava

Vibracije in ekstremno tresenje v vrtalni napravi – brez težav za komponente ecomatmobile družbe ifm. Visoka stopnja zaščite in napredni koncept mehanizma zagotavljata trajno zanesljivo delovanje.

Zmogljivi premični krmilniki so bili razviti na osnovi trenutnih standardov in dolgotrajnih izkušenj za izvedbo zapletenih funkcij v premičnih strojih. Krmilniki so opremljeni s 4 vmesniki CAN. Ti podpirajo vse pomembne protokole vodil, različne baudne hitrosti in pregledno ter predobdelano izmenjavo podatkov. Programiranje s CODESYS skladno z IEC 61131-3 zagotavlja, da lahko vse krmilne funkcije preprosto vključite v program aplikacije.

Drobilnik kamnov

Vibracije in ekstremno tresenje v drobilniku kamnov – brez težav za ecomatmobile. Visoka stopnja zaščite in napredni koncept mehanizma zagotavljata trajno zanesljivo delovanje. To ne velja samo za vse krmilnike, ampak tudi za VI module s priključno tehnologijo DEUTSCH ali M12 ter zmogljivimi in robustnimi prikazovalniki. Slednji se uporabljajo za delovanje in prikaz sporočil sistema.

Utrjevalnik prsti

Delovanje v ekstremnih obratovalnih pogojih: decentralizirane module CAN s priključno tehnologijo DEUTSCH ali M12 in z visoko stopnjo zaščite je mogoče namestiti skoraj povsod, rezultat pa je bistveno manj ožičenja. 32-bitni krmilnik SmartController je tudi primeren za uporabo kot pametni V/I modul za decentralizirana predhodna obdelava signalov senzorja v zapletenih krmilnih sistemih.

Mreženje vhodnih/izhodnih modulov s protokolom CANopen na zmogljivem vodilu CAN omogoča hitro vključitev aplikacije. Vgrajeni vmesniki CANopen so namenjeni za prilagodljivo in zmogljivo razširitev sistema z dodatnimi V/I ali krmilnimi moduli.

Tlakovalec

V mobilnih strojih in opremi večino funkcij izvajajo hidravlični sistemi. Krmilnik elektronskega ventila in črpalke je v modernih strojih postal standard. Sistem ecomatmobile družbe ifm nudi tokovno nadzorovane izhode PWM in optimizirane krmilne funkcije za izhodno moč. To pomeni vmesnik, neodvisen od proizvajalca, med hidravliko in elektroniko.

MAX VIEW: pametni sistem za izogibanje trkom

Mine Master: vrtalna naprava v podzemnem rudniku bakra