- Prednosti IO-Linka
- Izbira izdelkov
- Pretvorniki in prikazovalniki IO-Linka
- Analogni signali na IO-Linku
Analogni signali na IO-Linku
Digitalizacija standardnih signalov z IO-Linkom
Pretvornika DP2200 in DP1222 lahko prevedeta običajne analogne signale 4...20mA in 0...10V v komunikacijo IO-Link. Namestite pretvornik med analogni senzor in IO-Link master, da integrirate analogne senzorje brez IO-Linka v vašo infrastrukturo IO-Linka.
![Pretočno odvisno krmiljenje signalne svetilke analogno pretvorniku IO-Linka Pretočno odvisno krmiljenje signalne svetilke analogno pretvorniku IO-Linka](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link/converter/io-link_converter.png?v=327554848)
Poleg prenosa analognega signala v IO-Link ga lahko pretvorniki tudi spremljajo. Pogoje preklapljanja je nato mogoče določiti prek IO-Linka. Na primer, signalno svetilko je mogoče preklopiti glede na trenutno vrednost pretoka.
DP2200 lahko upravljate tudi brez povezave IO-Linka. Oranžne kapice na napravi služijo kot tipke za nastavitev parametrov. Analogni signal je mogoče prenesti tudi nespremenjen, da lahko upravljate lokalno prikazovalno enoto ali obdelate analogni signal v obstoječem obratu.