You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Prednosti IO-Linka
  2. Izbira izdelkov
  3. Pretvorniki in prikazovalniki IO-Linka
  4. Digitalni impulzi do IO-Linka

Števec impulzov IO-Linka

Integracija števca impulzov z IO-Linkom, senzorjem, krmilnikom in masterjem

Števci impulzov in detektorji

Ponujamo vam veliko različnih senzorjev, ki lahko zaznajo različne dogodke. Kaj pa, ko vas ne zanima dogodek, ampak število dogodkov? Izberite DP2302 in ga namestite med senzor in naslednje višje podatkovno vozlišče (na primer IO-Link master).
Prek digitalnega vhoda 1 enote DP2302 je mogoče šteti impulze s frekvenco do 2kHz; smer štetja lahko obrnete prek digitalnega vhoda 2. Trenutna vrednost števca je prikazana na prikazovalniku.

Če je DP2302 priključen na IO-Link master, bo posredoval vrednost števca, vrednost števca serije in dva binarna signala prek IO-Linka, ki se preklaplja glede na konfigurirane pogoje preklopa. Upravljavec lahko preprosto dostopa do teh podatkov, ne da bi moral sam izvajati kakršne koli zapise podatkov ali izračune. Po potrebi lahko krmilnik ponastavi vrednosti števca prek bitov v podatkih procesa.

DP2302 lahko opravlja svoje naloge tudi brez povezave IO-Link. Parametri se nastavljajo prek oranžnih pokrovčkov na napravi, ki služijo kot štiri tipke. Dva digitalna preklopna izhoda se preklapljata glede na konfigurirane pogoje preklopa in prikazujeta, da je nastavljeno število doseženo.