- Prednosti IO-Linka
- Izbira izdelkov
- Pretvorniki in prikazovalniki IO-Linka
- Hitrost do IO-Linka
Monitor hitrosti IO-Linka
![Diagram za povezavo pretvornika hitrosti IO-Linka Shema ožičenja pretvornik hitrosti IO-Linka](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link/converter/speed-signal_io-link.png?v=1657144201)
Spremljanje in ocena hitrosti z DP2122
Senzor lahko zazna preklopne odmikače, nameščene na gredi, in oddaja kvadratni signal pri frekvenci, pri kateri so odmikači zaznani. Iz tega signala je mogoče določiti hitrost. To je mogoče storiti na različnih napravah, kot so PLC, naši prikazovalniki za spremljanje signalov v obliki impulzov, merilniki hitrosti, DP2122 ali naši kompaktni monitorji hitrosti.
Od naštetih možnosti se raje odločite za DP2122, če iščete:
- prosto izbiro senzorja, fotoelektrični, induktivni, kapacitivni, ...
- zmanjšan napor pri ožičenju z oceno neposredno v območju
- lokalni prikaz hitrosti
Ta pretvornik lahko deluje z IO-Linkom ali brez njega.
![Primer uporabe pretvornika hitrosti IO-Linka Primer uporabe pretvornika hitrosti IO-Linka](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link/converter/io-link_fast-slow_01.png?v=1657268185)
Brez IO-Linka služijo oranžne kapice na napravi kot štirje gumbi za nastavitev parametrov. Z njimi je mogoče določiti pogoje za preklop za dva digitalna izhoda, ki vas na preprost način obvestita, ali so vaše hitrosti znotraj želenega območja. Določena hitrost je prikazana tudi na prikazovalniku.
Z IO-Linkom pridobite določene vrednosti hitrosti/frekvence in »dobre«/»slabe« rezultate vrednotenja hitrosti v podatkih procesa prek definiranih pogojev preklopa.