- Prednosti IO-Linka
- Izbira izdelkov
- Pretvorniki in prikazovalniki IO-Linka
- Prikazovalniki IO-Linka
Vizualizacija in diagnostika s prikazovalnika IO-Linka
![Slika aplikacije prikazovalnika IO-Linka Prikazovalniki IO-Linka, nameščen na stroju](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link/converter/ab_f_02344.jpg?v=2102205257)
Večja preglednost obrata na mestu z IO-Linkom
Prikazovalniki IO-Link služijo za prikaz procesnih vrednosti, besedil in sporočil v okoljih IO-Linka. Odvisno od prikazovalnika lahko te vrednosti dodeli krmilnik ali pa jih prikazovalniku neposredno pošlje senzor. Dodeljevanje s krmilnikom nudi visoko prilagodljivost, vendar zahteva kompleksno programiranje. Druga možnost je, da se prikazovalnik namesti med senzor in IO-Link master ali poveže neposredno z masterjem, odvisno od vrste. Na prikazovalniku bodo nato prikazane procesne vrednosti priključenega senzorja ali vrednosti vseh senzorjev, priključenih na master.
Večnamenski prikazovalnik IO-Linka E30391
Prikazovalnik IO-Linka se uporablja za prikaz do štirih procesnih vrednosti, dodatnih informacij in sporočil (izhodni podatki). S tipkami se lahko prenašajo ukazi na krmilnik (vhodni podatki). Prikazovalnik IO-Linka lahko prikazuje prosto določljive procesne vrednosti, besedila in kode QR, ki se ciklično in aciklično prenašajo iz PLC-ja.
Vgrajeni prikazovalnik IO-Linka E30430
Vgrajeni prikazovalnik IO-Linka se uporablja za prikaz vrednosti procesa in ustreznih informacij o priključenem senzorju IO-Linka. Med delovanjem naprava zazna procesne podatke, ki jih ciklično prenaša senzor in jih prikaže na prikazovalniku in kot LED-lučka stanja. Med napravo in masterjem mora biti vzpostavljena aktivna komunikacija IO-Link. V idealnem primeru se uporabi IO-Link master. Za manjše samostojne rešitve se lahko kot master uporabi vmesnik Bluetooth (EIO344) ali ločevalnik podatkov (E43406).
Prikazovalnik IO-Link masterja E30443
Prikazovalnik IO-Link masterja se uporablja za prikaz informacij in procesnih vrednosti povezanih senzorjev družbe ifm z IO-Linkom. Vrednost procesa, ki se prikaže, in IP-naslov masterja lahko nastavite prek menija. Poleg tega se lahko prikažejo dodatne informacije o masterju in senzorjih.