- Senzorji pretoka
- Inovacije izdelka
- Merilnik stisnjenega zraka SD / SDG
Merilnik toplega stisnjenega zraka najvišje stopnje
»Senzor vse v enem« zmanjša stroške
Novi merilnik toplega stisnjenega zraka za stisnjeni se od drugih razlikuje zaradi svoje vsestranskosti. Nima le vgrajenega temperaturnega senzorja, ampak tudi tlačni senzor, ki omogoča, da uporabnik prebere štiri procesne vrednosti sočasno (volumski pretok, tlak, temperaturo in totalizator = merilnik skupne količine) in optimizira proizvodnjo. Vključitev različnih merilnih parametrov v le en senzor ne privarčuje veliko le pri stroških za strojno opremo (tlačni senzor, senzor temperature, ožičenje in vnosne kartice), ampak tudi pri stroških za namestitev in vzdrževanje.
Vaše prednosti
• Zanesljivost procesa zaradi nadzora tlaka, temperature in volumskega pretoka
• Cenovno ugoden zaradi nadzora energije, puščanja in v proces usmerjenega vzdrževanja filtrirnega sistema
• Prihrani čas zaradi malo ožičenja, vzdrževanja in nezapletenosti namestitve
Merjenje hitrosti pretoka
Spremljanje stisnjenega zraka v enem pogledu za izboljšanje energijske učinkovitosti
Integracija merilnika stisnjenega zraka SD v vzdrževalno enoto obstoječih ali novih inštalacij zagotavlja dodatne prednosti. Zdaj je mogoče procesne vrednosti stisnjenega zraka pri industrijski uporabi učinkovito spremljati v običajnih omrežjih stisnjenega zraka prek vgrajenega zaslona TFT Na voljo so štiri različno izbirne grafične zasnove. Procesne vrednosti je mogoče prenašati prek IO-Linka.
Natančno spremljanje pretoka enote SD omogoča zaznavanje puščanja in varčevanje z energijo. Poleg tega visoka ponovljivost enote omogoča natančno porazdelitev stroškov stisnjenega zraka pri zadevni proizvodni liniji ter optimiziran izračun stroškov proizvodnje.
Merjenje tlaka
Učinkovito spremljanje delovnega tlaka
Zaradi vgrajenega merjenja tlaka je mogoče padec tlaka na sistemih za filtre onesnaževalcev in sistemih stisnjenega zraka optimalno spremljati, kar je precej pomembno, saj če so v inštalaciji sprožilniki, ki delujejo s 5bari namesto idealnih 6,3barov, je hitrost že zmanjšana za 25%, prav tako pa se zmanjša produktivnost. Na drugi strani pa čezmerni delovni tlak ne poveča učinkovitosti, ampak ustvari večjo porabo stisnjenega zraka in povečano obrabo enote.
Merjenje temperature
Zmanjšanje spremenljive kakovosti z merjenjem temperature
Zaradi vključenega merjenja temperature je mogoče spremljati procese, dovzetne za temperaturo, npr. sušenje, in za zagotavljanje kakovosti proizvodnje. Merilnik stisnjenega zraka SD tako poveča zanesljivost procesa.
Upravljanje z energijo
Podlaga za obsežni sistem za upravljanje z energijo skladno z DIN EN ISO 50001
Skladno z direktivo EU o energijski učinkovitosti DIN EN ISO 50001 morajo vse države članice doseči prihranek energije.
Zahteva za pridobitev znižanja davka na energijo je vključitev sistema za upravljanje z energijo. Standard zahteva zapise o umerjanju merilne opreme, da se zagotovi pravilnost in ponovljivost izmerjenih podatkov.
S kombinacijo novega merilnika stisnjenega zraka SD z običajnim umerjanjem DAkkS zagotavlja optimalno podlago za zanesljiv sistem upravljanja z energijo.
Odkrijte prednosti učinkovitega spremljanja stisnjenega zraka z družbo ifm. V dvorani za digitalne stroje se naši strokovnjaki pogovarjajo o naslednjih temah:
- Podrobno o merjenju porabe na končnem stroju – od strojne do programske opreme (0:00-19:17)
- Spremljanje stisnjenega zraka na distribucijski liniji – preprosto o pripisovanju stroškov in puščanja (19:17-31:50)
- Zapisovanje ključnih številk energije in izračun učinkovitosti kompresorja (31:51-35:59)
Potrdila o umerjanju
Umerjanje SD ISO (koda naročila ZC0020)
- Ustvaril proizvajalec
- Jeziki: nemško/angleško
- Velja za določene izdelke in ga je treba zahtevati ob naročilu senzorja. Naknadna naročila so mogoča le, če vrnete napravo.
Umerjanje DAkkS senzorjev pretoka na 6 točkah (koda naročila ZC0075)
- Izdelano skladno z zahtevami DAkkS (nemški akreditacijski organ)
- Jeziki: nemško/angleško
- Umerjanje na 6 vrednosti pretoka (odvisno od nazivnega premera)
- Velja za določene izdelke in ga je treba zahtevati ob naročilu senzorja. Naknadna naročila so mogoča le, če vrnete napravo.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/dakks/dakks-white.png?v=-1668948683)